Le ferriti intere per cavi piatti hanno un design speciale che aiuta a eliminare il rumore sui cavi piatti. Bloccano i disturbi a bassa frequenza e assorbono quelli ad alta frequenza emessi dalle linee di segnale o dai cavi di alimentazione. Questo le rende ideali per la soppressione delle emissioni elettromagnetiche e delle interferenze a radiofrequenza.
La nostra gamma è disponibile in varie lunghezze di inserti e impedenze in MHz. Sono disponibili in vari tipi, adatti per cavi piatti e a nastro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza inserto | Impedenza a 100 MHz | Lunghezza totale | Impedenza a 25 MHz | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8817 € - 3,2019 € | Richiedi il lead time qui |
87.27 ft
26.60 m
|
107
|
1.496 in
38.0 mm
|
45 Ω
|
0.484 in
12.30 mm
|
||
| 1,9089 € - 2,1211 € | Richiedi il lead time qui |
0.925 in
23.5 mm
|
99
|
1.122 in
28.5 mm
|
36 Ω
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 1,7865 € - 1,985 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
191
|
0.472 in
12.0 mm
|
120
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,9044 € - 1,0049 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8024 € - 0,8916 € | Richiedi il lead time qui |
1.276 in
32.4 mm
|
88 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,8969 € - 3,2188 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.051 in
26.7 mm
|
180 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
100 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4921 € - 0,5468 € | 1654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3014 € - 0,3349 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
63 Ω
|
0.579 in
14.7 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,04 € - 3,3777 € | Richiedi il lead time qui |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,7114 € - 0,7904 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
195 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,6829 € - 2,9811 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7981 € - 0,8868 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
121 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
42 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6018 € - 0,6687 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
64 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
25 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7085 € - 0,7872 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
78 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
41 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9031 € - 1,0035 € | Richiedi il lead time qui |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4013 € - 0,4459 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6119 € - 0,6799 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
75 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1755 € - 0,195 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
32 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
10 Ω
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,9031 € - 1,0034 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8474 € - 0,9416 € | 2952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare