Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali
Codice Serie: SRFMB
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo ventola | Diametro foro | Diametro testa | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 10313206 | 100001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.213 in
5.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 2626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 17330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.213 in
5.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 2858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 23023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 229026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 7952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare