Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.
Codice Serie: SRRCOFM
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Dimensioni ventola | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1336 € - 0,1947 € | 90785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Gomma
|
4.5 mm
4.5 mm
|
A scatto
|
||
Richiedi il lead time qui |
Poliammide 6.6 caricata al 30% con fibra di vetro
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Poliammide 6.6 caricata al 30% con fibra di vetro
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Poliammide 6.6 caricata al 30% con fibra di vetro
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Screw
|
|||
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Poliammide 6.6 caricata al 30% con fibra di vetro
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Screw
|
|||
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Poliammide 6.6 caricata al 30% con fibra di vetro
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
|||
0,8497 € - 1,3555 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
||
10,4462 € - 28,524 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Screw
|
||
1,0777 € - 1,7272 € | 10828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
||
2,133 € - 2,5512 € | Richiedi il lead time qui |
Glass-Filled Nylon 6/6
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Screw
|
||
8,3042 € - 8,3042 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Screw
|
||
2,37 € - 2,844 € | 7905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Glass-Filled Nylon 6/6
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Screw
|
||
3,2344 € - 3,2344 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Glass-Filled Nylon 6/6
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
||
3,6202 € - 9,4596 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
||
3,6847 € - 5,9809 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Screw
|
||
1,5849 € - 2,5535 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Screw
|
||
0,9686 € - 1,589 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
||
1,0322 € - 1,6798 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
||
1,7339 € - 2,8245 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
||
1,0932 € - 1,0932 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Screw
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare