Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.
Codice Serie: SRRCOFM
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Dimensioni ventola | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,5911 € - 9,5911 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Screw
|
||
9,6588 € - 12,5646 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Screw
|
||
0,9686 € - 1,589 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
||
1,4224 € - 2,3029 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Screw
|
||
1,0181 € - 1,0181 € | 1185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Screw
|
||
10313008 | 2,2352 € - 2,2352 € | 1752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
A spingere
|
|
2,1268 € - 2,1268 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
A spingere
|
||
10316771 | 1,1636 € - 1,1636 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
|
1,0322 € - 1,6798 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
||
0,9726 € - 0,9726 € | 12017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Screw
|
||
2,8819 € - 2,8819 € | 2402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Screw
|
||
1,883 € - 1,883 € | 411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
A scatto
|
||
2,4909 € - 2,4909 € | Richiedi il lead time qui |
Glass-Filled Nylon 6/6
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
||
0,9807 € - 0,9807 € | 2302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Screw
|
||
8,995 € - 11,2574 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Screw
|
||
1,5849 € - 2,5535 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Screw
|
||
1,0932 € - 1,0932 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Screw
|
||
8,3042 € - 8,3042 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Screw
|
||
2,37 € - 2,844 € | 7905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Glass-Filled Nylon 6/6
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Screw
|
||
0,8497 € - 1,3555 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare