Menu Ricerca

Fissaggi per ventole

Disponibile

Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.

Codice Serie: SRRCOFM

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Dimensioni ventola Metodo di montaggio Acquista
0,871 € - 1,3894 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
40.0 mm
Vite
8,0535 € - 10,0669 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
162.0 mm
Vite
10,7074 € - 29,2371 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
153.5 mm
Vite
1,1205 € - 1,1205 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
50.0 mm
Vite
2,0863 € - 2,5293 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,7773 € - 2,8951 € Richiedi il lead time qui
ABS
120.0 mm
Vite
0,9928 € - 1,6287 € Richiedi il lead time qui
ABS
40.0 mm
Vite
2,4292 € - 2,9151 € 7605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,058 € - 1,7218 € Richiedi il lead time qui
ABS
60.0 mm
Vite
9,9677 € - 9,9677 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
127.0 mm
Vite
3,1883 € - 3,1883 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
127.0 mm
Vite
5,1013 € - 5,1013 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
127.0 mm
Vite
2,1621 € - 2,4023 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
A scatto
2,1621 € - 2,4023 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
A scatto
2,4878 € - 2,7642 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
A scatto
2,4128 € - 2,6809 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
A scatto
2,4878 € - 2,7642 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
A scatto
2,3066 € - 2,5629 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
A scatto
2,4878 € - 2,7642 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
A scatto
2,4128 € - 2,6809 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
A scatto
  • di 3
Griglia proteggi ventola Vite 40.0 mm Acciaio

10316801

Fascia di prezzo
1,3894 € - 0,871 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    32.0 mm
  • Dimensioni ventola
    40.0 mm
Griglia proteggi ventola Screw 162.0 mm Acciaio

10644621

Fascia di prezzo
10,0669 € - 8,0535 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    162.0 mm
  • Dimensioni ventola
    162.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 153.5 mm Acciaio Cromato

10336120

Fascia di prezzo
29,2371 € - 10,7074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio C1008
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    153.5 mm
Griglia proteggi ventola Vite 50.0 mm Acciaio

10316818

Fascia di prezzo
1,1205 € - 1,1205 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    41.1 mm
  • Dimensioni ventola
    50.0 mm
Griglia proteggi ventola 4.1 mm 60.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Nero

10317082

Fascia di prezzo
2,5293 € - 2,0863 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con vetro
  • Larghezza totale
    60.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Griglia proteggi ventola Screw 120.0 mm ABS Nero

10628768

Fascia di prezzo
2,8951 € - 1,7773 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Quadrato
  • Distanza tra fori di fissaggio
    104.9 mm
Griglia proteggi ventola Vite 40.0 mm ABS Nero

10336021

Fascia di prezzo
1,6287 € - 0,9928 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Quadrato
  • Distanza tra fori di fissaggio
    32.0 mm
Griglia proteggi ventola 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Nero

10317105

Fascia di prezzo
2,9151 € - 2,4292 €

Livelli di giacenza
7605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con vetro
  • Larghezza totale
    92.3 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Griglia proteggi ventola Screw 60.0 mm ABS Nero

10642221

Fascia di prezzo
1,7218 € - 1,058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Quadrato
  • Distanza tra fori di fissaggio
    50.0 mm
Supporti adesivi per materiale espositivo Vite 127.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

10340035

Fascia di prezzo
9,9677 € - 9,9677 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Dimensioni ventola
    127.0 mm
  • Larghezza totale
    127.0 mm
Supporti adesivi per materiale espositivo Vite 127.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

10340042

Fascia di prezzo
3,1883 € - 3,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Dimensioni ventola
    127.0 mm
  • Larghezza totale
    127.0 mm
Supporti adesivi per materiale espositivo Vite 127.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

10340059

Fascia di prezzo
5,1013 € - 5,1013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Dimensioni ventola
    127.0 mm
  • Larghezza totale
    127.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Grigio

20065782

Fascia di prezzo
2,4023 € - 2,1621 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Nero

20065706

Fascia di prezzo
2,4023 € - 2,1621 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Grigio

20065768

Fascia di prezzo
2,7642 € - 2,4878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Nero

20065683

Fascia di prezzo
2,6809 € - 2,4128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Nero

20065690

Fascia di prezzo
2,7642 € - 2,4878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Grigio

20065720

Fascia di prezzo
2,5629 € - 2,3066 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Grigio

20065751

Fascia di prezzo
2,7642 € - 2,4878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Grigio

20065744

Fascia di prezzo
2,6809 € - 2,4128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm