Menu Ricerca

Fissaggio per condensatore

Disponibile

I supporti di fissaggio per condensatore sono progettati per essere avvitati sul telaio. Resistente struttura monopezzo. Disponibili con o senza kit di accessori di montaggio. Disponibili con distanziale all'interno per distanziare il condensatore dal telaio. Disponibile anche senza distanziale per applicazioni a foro passante.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Stile Acquista
1,4359 € - 3,3569 € 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,1404 € - 3,8974 € Richiedi il lead time qui
Clip fermacavo Vite 50.8 mm PA Nero

10170366

Fascia di prezzo
3,3569 € - 1,4359 €

Livelli di giacenza
106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Minuteria inclusa
    Screw, Quick Nut
  • Materiale
    33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel
  • Metodo di montaggio
    Screw
Clip fermacavo Vite 50.8 mm PA Nero

10170373

Fascia di prezzo
3,8974 € - 2,1404 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Minuteria inclusa
    Screw, Quick Nut
  • Materiale
    33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel
  • Metodo di montaggio
    Screw