Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 19,9118 € - 24,8828 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.039 in
128.0 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 10190654 | 17,4541 € - 21,828 € | Richiedi il lead time qui |
4.134 in
105.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 32,0217 € - 37,3381 € | Richiedi il lead time qui |
7.756 in
197.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
|||
| 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.579 in
192.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
|||
| 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 10190623 | 34,8804 € - 43,6005 € | Richiedi il lead time qui |
7.795 in
198.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| Richiedi il lead time qui |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 19,9118 € - 24,8828 € | Richiedi il lead time qui |
5.039 in
128.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm