Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza corpo | Diametro totale | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9766 € - 1,3093 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
||
| 1,4086 € - 1,8781 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 1,3281 € - 1,7842 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare