Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste flange terminali, o flange per giunto a sfera, vengono avvitate da sotto e fissate in senso contrario alla rotazione tramite un perno a tassello a dei giunti a sfera GN 784. Sono realizzati in acciaio inossidabile e offrono una rotazione di 120. Invitiamo i clienti a scoprire la nostra selezione di viti svasate, usate per fissare i giunti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza testa | Diametro esterno | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,5274 € - 19,5274 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.575 in
14.6 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 16,0591 € - 16,0591 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 20,208 € - 20,208 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.575 in
14.6 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 15,2476 € - 15,2476 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.335 in
8.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm