Menu Ricerca

Ganci di supporto

Disponibile

I ganci di supporto sono utili per controllare i carichi in varie applicazioni, come la verniciatura e la movimentazione dei materiali. Ideali per applicazioni gravose. Sono resistenti alla corrosione.

  • I ganci in filo metallico forniscono supporto per la movimentazione dei carichi per una varietà di applicazioni.
  • Ideali per la verniciatura, il trattamento delle superfici e la movimentazione del materiale.
  • Riutilizzabili.
Materiale: Ferro, Acciaio Colore: Naturale, Codice Serie: SR1087

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma L Materiale W Tipo WD Acquista
0,0771 € - 0,081 € 11250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Forma a CV
150.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,1652 € - 0,1736 € Richiedi il lead time qui
Forma a CV
200.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0829 € - 0,0874 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A forma di C
150.0 mm
Ferro
30.0 mm
4
2.0 mm
0,0441 € - 0,0485 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Forma a CV
60.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
0.9 mm
0,0612 € - 0,068 € Richiedi il lead time qui
Forma a CV
100.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,1127 € - 0,1179 € Richiedi il lead time qui
Forma a CV
100.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0706 € - 0,0738 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A forma di C
100.0 mm
Ferro
30.0 mm
4
2.0 mm
0,0594 € - 0,0624 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A forma di C
60.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1062 € - 0,1114 € Richiedi il lead time qui
A forma di C
250.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0926 € - 0,0978 € Richiedi il lead time qui
Forma a CV
200.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
2.0 mm
0,0599 € - 0,0631 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Forma a CV
150.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0641 € - 0,0792 € Richiedi il lead time qui
Forma a CV
100.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
2.0 mm
0,1179 € - 0,1244 € Richiedi il lead time qui
A forma di C
100.0 mm
Ferro
30.0 mm
4
3.0 mm
0,0693 € - 0,0725 € Richiedi il lead time qui
A forma di C
100.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,081 € - 0,0862 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A forma di C
150.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1055 € - 0,1173 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto a forma di S
200.0 mm
Acciaio
25.0 mm
5
2.0 mm
0,0956 € - 0,1062 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto a forma di S
150.0 mm
Acciaio
25.0 mm
5
2.0 mm
10253939 0,1434 € - 0,1594 € 2525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto a forma di S
150.0 mm
Acciaio
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0494 € - 0,0609 € 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto a forma di S
100.0 mm
Acciaio
25.0 mm
5
0.9 mm
0,2339 € - 0,2598 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto a forma di S
200.0 mm
Acciaio
25.0 mm
5
3.0 mm
  • di 3
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 2.0 mm 150.0 mm Ferro

10339817

Fascia di prezzo
0,081 € - 0,0771 €

Livelli di giacenza
11250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 3.0 mm 200.0 mm Ferro

10339855

Fascia di prezzo
0,1736 € - 0,1652 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 4 2.0 mm 150.0 mm Ferro

10339886

Fascia di prezzo
0,0874 € - 0,0829 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 0.9 mm 60.0 mm Ferro

10339770

Fascia di prezzo
0,0485 € - 0,0441 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 2.0 mm 100.0 mm Ferro

10206461

Fascia di prezzo
0,068 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 3.0 mm 100.0 mm Ferro

10206508

Fascia di prezzo
0,1179 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 4 2.0 mm 100.0 mm Ferro

10206553

Fascia di prezzo
0,0738 € - 0,0706 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 3 2.0 mm 60.0 mm Ferro

10339862

Fascia di prezzo
0,0624 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 3 2.0 mm 250.0 mm Ferro

10339879

Fascia di prezzo
0,1114 € - 0,1062 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 2.0 mm 200.0 mm Ferro

10339848

Fascia di prezzo
0,0978 € - 0,0926 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 1.5 mm 150.0 mm Ferro

10339794

Fascia di prezzo
0,0631 € - 0,0599 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 2.0 mm 100.0 mm Ferro

10339831

Fascia di prezzo
0,0792 € - 0,0641 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 4 3.0 mm 100.0 mm Ferro

10206560

Fascia di prezzo
0,1244 € - 0,1179 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 3 2.0 mm 100.0 mm Ferro

10206539

Fascia di prezzo
0,0725 € - 0,0693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 3 2.0 mm 150.0 mm Ferro

10206546

Fascia di prezzo
0,0862 € - 0,081 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 2.0 mm 200.0 mm Acciaio

10253915

Fascia di prezzo
0,1173 € - 0,1055 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 2.0 mm 150.0 mm Acciaio

10253908

Fascia di prezzo
0,1062 € - 0,0956 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 3.0 mm 150.0 mm Acciaio

10253939

Fascia di prezzo
0,1594 € - 0,1434 €

Livelli di giacenza
2525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 0.9 mm 100.0 mm Acciaio

10253861

Fascia di prezzo
0,0609 € - 0,0494 €

Livelli di giacenza
14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 3.0 mm 200.0 mm Acciaio

10253946

Fascia di prezzo
0,2598 € - 0,2339 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio