Menu Ricerca

Ganci magnetici a soffitto

Disponibile

I magneti per espositori sono avvolti da un resistente guscio bianco per creare un supporto accattivante per il punto di vendita o per espositori di materiale di marketing. Utilizzare con dischi in acciaio adesivi per creare un espositore magnetico su qualsiasi superficie.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forza di trazione Acquista
5,005 € - 12,3461 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 kg
Gancio magnetico Rotondo Ferrite 50.0 mm 22.0 kg

10389560

Fascia di prezzo
12,3461 € - 5,005 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale magnete
    Ferrite
  • Metodo di montaggio
    Fissaggio magnetico
  • Diametro base
    50.0 mm