I ganci per merchandising sono ideali reggere componenti sospesi in cartone, espositori nel punto vendita ed espositori autoportanti. I modelli disponibili includono gancio singolo o doppio con diverse lunghezze di sospensione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Configurazione dentino | Display frontale | Colore | Materiale | Lunghezza sospensione | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0973 € - 0,1081 € | 21058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Single
|
None
|
Bianco
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Stab-in
|
||
| 0,0976 € - 0,1085 € | 17112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Single
|
None
|
Bianco
|
PA
|
|
Cardboard Slot
|
||
| 0,1973 € - 0,2192 € | 45350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Single
|
None
|
Bianco
|
ABS
|
|
Top-Edge
|
||
| 0,1919 € - 0,2132 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Single
|
None
|
Bianco
|
PA
|
6.457 in
164.0 mm
|
Stab-in
|
||
| 0,117 € - 0,13 € | 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Single
|
None
|
Nero
|
PA
|
|
Stab-in
|
||
| 0,7655 € - 0,8511 € | 18885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Single
|
None
|
Bianco
|
PA
|
|
Peg Board
|
||
| 0,1003 € - 0,1114 € | 26900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Single
|
None
|
Nero
|
PA
|
|
Stab-in
|
||
| 0,1318 € - 0,1464 € | 19750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Single
|
None
|
Nero
|
PA
|
|
Stab-in
|
||
| 0,2818 € - 0,3302 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Single
|
None
|
Bianco
|
PA
|
|
Stab-in
|
||
| 0,1697 € - 0,1885 € | 5166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Single
|
None
|
Bianco
|
PA
|
8.465 in
215.0 mm
|
Stab-in
|
||
| 0,1042 € - 0,1158 € | 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Single
|
None
|
Bianco
|
PA
|
|
Cardboard Slot
|
||
| 0,5234 € - 0,5815 € | 12171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Double
|
None
|
Bianco
|
PA
|
8.15 in
207.0 mm
|
Peg Board
|
||
| 0,3365 € - 0,3739 € | 19724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Double
|
None
|
Bianco
|
PA
|
6.102 in
155.0 mm
|
Peg Board
|
||
| 0,1333 € - 0,1481 € | 19627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Single
|
None
|
Bianco
|
PA
|
3.465 in
88.0 mm
|
Stab-in
|
||
| 0,2277 € - 0,253 € | 23170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Double
|
None
|
Bianco
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Peg Board
|
||
| 0,478 € - 0,9372 € | 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Double
|
None
|
Nero
|
PA
|
|
Stab-in
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare