Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I ganci a C per sistema di sospensione servono per appendere materiali stampati e di marketing quando vengono utilizzati in combinazione con clip per espositore, ventose e altri elementi di fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale gancio | Lunghezza totale | Diametro filo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,044 € - 0,044 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,0906 € - 0,1897 € | 5859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm