Questi giunti a forcella, noti anche come forcelle, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Sono progettati per creare un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura. Sono in grado di sopportare carichi e sollecitazioni elevati, il che li rende adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Questa selezione di componenti comprende filettature standard destrorse e sinistrorse. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Igumid G, Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione forcella | Verso del filetto | Finitura | Materiale | Tipo filetto | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 € - 1,56 € | Richiedi il lead time qui |
5x20
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 122,29 € - 163,05 € | Richiedi il lead time qui |
25x50
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 72,65 € - 96,86 € | Richiedi il lead time qui |
35x54
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
| 1,74 € - 2,67 € | Richiedi il lead time qui |
5x20
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 0,93 € - 1,43 € | Richiedi il lead time qui |
6x12
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 214,18 € - 285,57 € | Richiedi il lead time qui |
50x96
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
50.0
|
96.0
|
||
| 10,54 € - 16,22 € | Richiedi il lead time qui |
10x20
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 5,35 € - 8,23 € | Richiedi il lead time qui |
14x56
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 48,98 € - 65,30 € | Richiedi il lead time qui |
35x54
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
| 2,33 € - 3,58 € | Richiedi il lead time qui |
10x40
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 4,34 € - 6,68 € | Richiedi il lead time qui |
12x48
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 1,43 € - 2,20 € | Richiedi il lead time qui |
10x20
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 2,36 € - 3,63 € | Richiedi il lead time qui |
10x40
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 1,72 € - 2,64 € | Richiedi il lead time qui |
5x10
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 12,61 € - 19,40 € | Richiedi il lead time qui |
20x40
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 28,52 € - 43,87 € | Richiedi il lead time qui |
30x60
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
30.0
|
60.0
|
||
| 2,08 € - 3,20 € | Richiedi il lead time qui |
12x24
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 51,95 € - 69,26 € | Richiedi il lead time qui |
28x56
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
28.0
|
56.0
|
||
| 7,98 € - 12,28 € | Richiedi il lead time qui |
16x32
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 4,15 € - 6,38 € | Richiedi il lead time qui |
12x24
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare