Menu Ricerca

Giunti a forcella

Disponibile

Questi giunti a forcella, noti anche come forcelle, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.

Sono progettati per creare un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura. Sono in grado di sopportare carichi e sollecitazioni elevati, il che li rende adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.

Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Questa selezione di componenti comprende filettature standard destrorse e sinistrorse. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.

  • Collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
  • Creano un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura.
  • Disponibili con filettatura standard destra e sinistra.
  • Possono sopportare carichi elevati e sollecitazioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Igumid G, Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
165 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione forcella Verso del filetto Finitura Materiale Tipo filetto d1 tol. H9 l1 ±0.5 Acquista
73,0313 € - 97,375 € Richiedi il lead time qui
18x36
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
18.0
36.0
61,7255 € - 82,2973 € Richiedi il lead time qui
28x56
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
28.0
56.0
0,6355 € - 0,984 € Richiedi il lead time qui
6x12
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
6.0
12.0
2,3883 € - 3,6695 € Richiedi il lead time qui
10x40
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
10.0
40.0
2,132 € - 3,28 € Richiedi il lead time qui
12x24
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
12.0
24.0
12,9253 € - 19,885 € Richiedi il lead time qui
20x40
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
20.0
40.0
0,5843 € - 0,902 € Richiedi il lead time qui
5x10
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
5.0
10.0
35,7418 € - 51,0655 € Richiedi il lead time qui
30x60
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
30.0
60.0
74,4663 € - 99,2815 € Richiedi il lead time qui
35x54
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
35.0
54.0
1,7835 € - 2,7368 € Richiedi il lead time qui
5x20
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
5.0
20.0
10,4038 € - 16,0003 € Richiedi il lead time qui
16x64
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
16.0
64.0
0,9943 € - 1,5273 € Richiedi il lead time qui
8x32
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
8.0
32.0
31,6418 € - 48,6773 € Richiedi il lead time qui
20x80
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
20.0
80.0
39,0833 € - 52,111 € Richiedi il lead time qui
30x60
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
30.0
60.0
39,6265 € - 52,8388 € Richiedi il lead time qui
25x50
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
25.0
50.0
5,1353 € - 7,8925 € Richiedi il lead time qui
14x28
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
14.0
28.0
1,6093 € - 2,4703 € Richiedi il lead time qui
10x20
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
10.0
20.0
0,82 € - 1,2608 € Richiedi il lead time qui
8x16
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
8.0
16.0
1,722 € - 2,6445 € Richiedi il lead time qui
10x40
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
10.0
40.0
1,0353 € - 1,599 € Richiedi il lead time qui
5x20
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
5.0
20.0
  • di 9
Snodo a forcella 18x36 M18 94.0 Acciaio

20209605

Fascia di prezzo
97,375 € - 73,0313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    18x36
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Snodo a forcella 28x56 M27 148.0 Acciaio

20209681

Fascia di prezzo
82,2973 € - 61,7255 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    28x56
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella 6x12 M6 31.0 Acciaio

20209377

Fascia di prezzo
0,984 € - 0,6355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x12
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Snodo a forcella 10x40 M10 72.0 Acciaio

20209940

Fascia di prezzo
3,6695 € - 2,3883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella 12x24 M12 62.0 Acciaio

20209964

Fascia di prezzo
3,28 € - 2,132 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella 20x40 M20 105.0 Acciaio

20210106

Fascia di prezzo
19,885 € - 12,9253 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella 5x10 M5 26.0 Acciaio

20209353

Fascia di prezzo
0,902 € - 0,5843 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x10
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Snodo a forcella 30x60 M30 160.0 Acciaio

20209704

Fascia di prezzo
51,0655 € - 35,7418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    30x60
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Snodo a forcella 35x54 M36 188.0 Acciaio

20209728

Fascia di prezzo
99,2815 € - 74,4663 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    35x54
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Snodo a forcella 5x20 M5 36.0 Acciaio

20209858

Fascia di prezzo
2,7368 € - 1,7835 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x20
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella 16x64 M16 115.0 Acciaio

20209582

Fascia di prezzo
16,0003 € - 10,4038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x64
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Snodo a forcella 8x32 M8 58.0 Acciaio

20209414

Fascia di prezzo
1,5273 € - 0,9943 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x32
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella 20x80 M20 145.0 Acciaio

20209636

Fascia di prezzo
48,6773 € - 31,6418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x80
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Snodo a forcella 30x60 M30 160.0 Acciaio

20209711

Fascia di prezzo
52,111 € - 39,0833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    30x60
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Snodo a forcella 25x50 M24 132.0 Acciaio

20209667

Fascia di prezzo
52,8388 € - 39,6265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    25x50
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Snodo a forcella 14x28 M14 72.0 Acciaio

20209520

Fascia di prezzo
7,8925 € - 5,1353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Snodo a forcella 10x20 M10 52.0 Acciaio

20209445

Fascia di prezzo
2,4703 € - 1,6093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x20
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella 8x16 M8 42.0 Acciaio

20209391

Fascia di prezzo
1,2608 € - 0,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella 10x40 M10 72.0 Acciaio

20209452

Fascia di prezzo
2,6445 € - 1,722 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella 5x20 M5 36.0 Acciaio

20209360

Fascia di prezzo
1,599 € - 1,0353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x20
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0