Menu Ricerca

Giunti a forcella

Disponibile

Questi giunti a forcella, noti anche come forcelle, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.

Sono progettati per creare un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura. Sono in grado di sopportare carichi e sollecitazioni elevati, il che li rende adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.

Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Questa selezione di componenti comprende filettature standard destrorse e sinistrorse. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.

  • Collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
  • Creano un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura.
  • Disponibili con filettatura standard destra e sinistra.
  • Possono sopportare carichi elevati e sollecitazioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Igumid G, Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
165 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione forcella Verso del filetto Finitura Materiale Tipo filetto d1 tol. H9 l1 ±0.5 Acquista
18,532 € - 28,5053 € Richiedi il lead time qui
14x28
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Coarse
14.0
28.0
8,6715 € - 13,3455 € Richiedi il lead time qui
10x20
Left Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Fine
10.0
20.0
7,667 € - 11,7875 € Richiedi il lead time qui
8x16
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Fine
8.0
16.0
8,3333 € - 12,8125 € Richiedi il lead time qui
8x32
Left Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Coarse
8.0
32.0
5,0635 € - 7,79 € Richiedi il lead time qui
4x16
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Coarse
4.0
16.0
65,0158 € - 86,6843 € Richiedi il lead time qui
20x40
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Fine
20.0
40.0
125,3473 € - 167,1263 € Richiedi il lead time qui
25x50
Left Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Fine
25.0
50.0
2,6548 € - 4,0795 € Richiedi il lead time qui
5x10
Left Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Coarse
5.0
10.0
31,5393 € - 48,5235 € Richiedi il lead time qui
16x32
Left Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Fine
16.0
32.0
59,8088 € - 79,745 € Richiedi il lead time qui
20x40
Left Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Coarse
20.0
40.0
23,2778 € - 35,8135 € Richiedi il lead time qui
14x28
Left Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Fine
14.0
28.0
1,0353 € - 1,599 € Richiedi il lead time qui
5x20
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
5.0
20.0
3,7515 € - 5,7708 € Richiedi il lead time qui
8x16
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
8.0
16.0
1,2813 € - 1,9783 € Richiedi il lead time qui
10x20
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
10.0
20.0
28,3925 € - 43,6753 € Richiedi il lead time qui
14x56
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
14.0
56.0
1,722 € - 2,6445 € Richiedi il lead time qui
10x40
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
10.0
40.0
0,5228 € - 0,8098 € Richiedi il lead time qui
4x16
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
4.0
16.0
5,1353 € - 7,8925 € Richiedi il lead time qui
14x28
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
14.0
28.0
3,444 € - 5,2993 € Richiedi il lead time qui
16x32
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
16.0
32.0
0,82 € - 1,2608 € Richiedi il lead time qui
8x16
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
8.0
16.0
  • di 9
Snodo a forcella 14x28 M14 72.0 Acciaio inossidabile 303

20210496

Fascia di prezzo
28,5053 € - 18,532 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Snodo a forcella 10x20 M10 52.0 Acciaio inossidabile 303

20210731

Fascia di prezzo
13,3455 € - 8,6715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x20
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella 8x16 M8 42.0 Acciaio inossidabile 303

20210380

Fascia di prezzo
11,7875 € - 7,667 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella 8x32 M8 58.0 Acciaio inossidabile 303

20210700

Fascia di prezzo
12,8125 € - 8,3333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x32
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella 4x16 M4 29.0 Acciaio inossidabile 303

20210328

Fascia di prezzo
7,79 € - 5,0635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    4x16
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella 20x40 M20 105.0 Acciaio inossidabile 303

20210588

Fascia di prezzo
86,6843 € - 65,0158 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella 25x50 M24 132.0 Acciaio inossidabile 303

20210915

Fascia di prezzo
167,1263 € - 125,3473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    25x50
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Snodo a forcella 5x10 M5 26.0 Acciaio inossidabile 303

20210649

Fascia di prezzo
4,0795 € - 2,6548 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x10
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Snodo a forcella 16x32 M16 83.0 Acciaio inossidabile 303

20210854

Fascia di prezzo
48,5235 € - 31,5393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella 20x40 M20 105.0 Acciaio inossidabile 303

20210885

Fascia di prezzo
79,745 € - 59,8088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella 14x28 M14 72.0 Acciaio inossidabile 303

20210816

Fascia di prezzo
35,8135 € - 23,2778 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Snodo a forcella 5x20 M5 36.0 Acciaio

20209360

Fascia di prezzo
1,599 € - 1,0353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x20
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella 8x16 M8 42.0 Acciaio

20209407

Fascia di prezzo
5,7708 € - 3,7515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella 10x20 M10 52.0 Acciaio

20209438

Fascia di prezzo
1,9783 € - 1,2813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x20
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella 14x56 M14 101.0 Acciaio

20209544

Fascia di prezzo
43,6753 € - 28,3925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x56
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella 10x40 M10 72.0 Acciaio

20209452

Fascia di prezzo
2,6445 € - 1,722 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella 4x16 M4 29.0 Acciaio

20209346

Fascia di prezzo
0,8098 € - 0,5228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    4x16
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella 14x28 M14 72.0 Acciaio

20209520

Fascia di prezzo
7,8925 € - 5,1353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Snodo a forcella 16x32 M16 83.0 Acciaio

20209568

Fascia di prezzo
5,2993 € - 3,444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella 8x16 M8 42.0 Acciaio

20209391

Fascia di prezzo
1,2608 € - 0,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0