Menu Ricerca

Giunti a forcella

Disponibile

Questi giunti a forcella, noti anche come forcelle, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.

Sono progettati per creare un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura. Sono in grado di sopportare carichi e sollecitazioni elevati, il che li rende adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.

Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Questa selezione di componenti comprende filettature standard destrorse e sinistrorse. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.

  • Collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
  • Creano un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura.
  • Disponibili con filettatura standard destra e sinistra.
  • Possono sopportare carichi elevati e sollecitazioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Igumid G, Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
165 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione forcella Verso del filetto Finitura Materiale Tipo filetto d1 tol. H9 l1 ±0.5 Acquista
1,3018 € - 2,009 € Richiedi il lead time qui
8x32
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
8.0
32.0
1,7835 € - 2,7368 € Richiedi il lead time qui
5x20
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
5.0
20.0
8,1795 € - 12,587 € Richiedi il lead time qui
16x32
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
16.0
32.0
45,7765 € - 61,0285 € Richiedi il lead time qui
20x40
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Coarse
20.0
40.0
4,6535 € - 7,1545 € Richiedi il lead time qui
6x24
Left Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Coarse
6.0
24.0
3,5465 € - 5,453 € Richiedi il lead time qui
5x20
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Coarse
5.0
20.0
51,1988 € - 68,265 € Richiedi il lead time qui
36x72
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
35.0
72.0
18,2655 € - 28,0953 € Richiedi il lead time qui
12x48
Left Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Coarse
12.0
48.0
4,4075 € - 6,7855 € Richiedi il lead time qui
6x24
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Coarse
6.0
24.0
12,9253 € - 19,885 € Richiedi il lead time qui
20x40
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
20.0
40.0
29,233 € - 44,9668 € Richiedi il lead time qui
30x60
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
30.0
60.0
53,2488 € - 70,9915 € Richiedi il lead time qui
28x56
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
28.0
56.0
128,9553 € - 171,9438 € Richiedi il lead time qui
42x84
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
42.0
84.0
6,9393 € - 10,6805 € Richiedi il lead time qui
16x32
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
16.0
32.0
5,4838 € - 8,4358 € Richiedi il lead time qui
14x56
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
14.0
56.0
31,7443 € - 48,8413 € Richiedi il lead time qui
25x50
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
25.0
50.0
59,6243 € - 79,499 € Richiedi il lead time qui
20x80
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
20.0
80.0
53,2488 € - 70,9915 € Richiedi il lead time qui
28x56
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
28.0
56.0
100,04 € - 133,3833 € Richiedi il lead time qui
35x72
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
35.0
72.0
2,132 € - 3,28 € Richiedi il lead time qui
12x24
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
12.0
24.0
  • di 9
Snodo a forcella 8x32 M8 58.0 Acciaio

20209902

Fascia di prezzo
2,009 € - 1,3018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x32
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella 5x20 M5 36.0 Acciaio

20209858

Fascia di prezzo
2,7368 € - 1,7835 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x20
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella 16x32 M16 83.0 Acciaio

20210052

Fascia di prezzo
12,587 € - 8,1795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella 20x40 M20 105.0 Acciaio inossidabile 303

20210571

Fascia di prezzo
61,0285 € - 45,7765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella 6x24 M6 43.0 Acciaio inossidabile 303

20210670

Fascia di prezzo
7,1545 € - 4,6535 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x24
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella 5x20 M5 36.0 Acciaio inossidabile 303

20210342

Fascia di prezzo
5,453 € - 3,5465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x20
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella 36x72 M36 188.0 Acciaio

20210250

Fascia di prezzo
68,265 € - 51,1988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    36x72
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Snodo a forcella 12x48 M12 86.0 Acciaio inossidabile 303

20210786

Fascia di prezzo
28,0953 € - 18,2655 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella 6x24 M6 43.0 Acciaio inossidabile 303

20210366

Fascia di prezzo
6,7855 € - 4,4075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x24
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella 20x40 M20 105.0 Acciaio

20210106

Fascia di prezzo
19,885 € - 12,9253 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella 30x60 M30 160.0 Acciaio

20210205

Fascia di prezzo
44,9668 € - 29,233 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    30x60
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Snodo a forcella 28x56 M27 148.0 Acciaio

20210175

Fascia di prezzo
70,9915 € - 53,2488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    28x56
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella 42x84 M4 232.0 Acciaio

20210281

Fascia di prezzo
171,9438 € - 128,9553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    42x84
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Snodo a forcella 16x32 M16 83.0 Acciaio

20210045

Fascia di prezzo
10,6805 € - 6,9393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella 14x56 M14 101.0 Acciaio

20210021

Fascia di prezzo
8,4358 € - 5,4838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x56
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella 25x50 M24 132.0 Acciaio

20210151

Fascia di prezzo
48,8413 € - 31,7443 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    25x50
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Snodo a forcella 20x80 M20 145.0 Acciaio

20210120

Fascia di prezzo
79,499 € - 59,6243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x80
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Snodo a forcella 28x56 M27 148.0 Acciaio

20210168

Fascia di prezzo
70,9915 € - 53,2488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    28x56
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella 35x72 M36 188.0 Acciaio

20210229

Fascia di prezzo
133,3833 € - 100,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    35x72
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Snodo a forcella 12x24 M12 62.0 Acciaio

20209964

Fascia di prezzo
3,28 € - 2,132 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0