Questi giunti a forcella, noti anche come forcelle, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Sono progettati per creare un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura. Sono in grado di sopportare carichi e sollecitazioni elevati, il che li rende adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Questa selezione di componenti comprende filettature standard destrorse e sinistrorse. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Igumid G, Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione forcella | Verso del filetto | Finitura | Materiale | Tipo filetto | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,49 € - 45,37 € | Richiedi il lead time qui |
16x32
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
3,75 € - 5,77 € | Richiedi il lead time qui |
5x20
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
12,80 € - 19,69 € | Richiedi il lead time qui |
10x40
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
12,61 € - 19,40 € | Richiedi il lead time qui |
20x40
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
51,95 € - 69,26 € | Richiedi il lead time qui |
28x56
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
28.0
|
56.0
|
||
44,66 € - 59,54 € | Richiedi il lead time qui |
20x40
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
7,48 € - 11,50 € | Richiedi il lead time qui |
8x16
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
41,50 € - 55,33 € | Richiedi il lead time qui |
16x64
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
46,01 € - 61,35 € | Richiedi il lead time qui |
16x64
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
58,17 € - 77,56 € | Richiedi il lead time qui |
20x80
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
20.0
|
80.0
|
||
28,52 € - 43,87 € | Richiedi il lead time qui |
30x60
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
30.0
|
60.0
|
||
125,81 € - 167,75 € | Richiedi il lead time qui |
42x84
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
42.0
|
84.0
|
||
184,78 € - 246,37 € | Richiedi il lead time qui |
50x96
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
50.0
|
96.0
|
||
58,35 € - 77,80 € | Richiedi il lead time qui |
20x40
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
12,80 € - 19,69 € | Richiedi il lead time qui |
10x40
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
13,88 € - 21,36 € | Richiedi il lead time qui |
12x24
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
17,82 € - 27,41 € | Richiedi il lead time qui |
12x48
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
8,46 € - 13,02 € | Richiedi il lead time qui |
10x20
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
30,84 € - 47,45 € | Richiedi il lead time qui |
16x32
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
30,77 € - 47,34 € | Richiedi il lead time qui |
16x32
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare