Menu Ricerca

Giunti sferici e raccordi - con alloggiamento piano

Disponibile

Questi giunti sferici e raccordi con alloggiamento piano sono utilizzati per collegare tra loro due elementi. Il sistema di sfere e raccordi di questi giunti consente un movimento fluido e flessibile in numerose direzioni. La parte piana sull'alloggiamento facilita l'installazione consentendo a una chiave di afferrare il pezzo.

La sfera e il raccordo garantiscono prestazioni durature e un funzionamento agevole, riducendo l'attrito e l'usura dei componenti di collegamento e consentendo la flessibilità in presenza di sfalsamenti.

Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.

  • La sfera e il raccordo garantiscono prestazioni durature e un funzionamento agevole, riducendo l'attrito e l'usura.
  • La parte piana sull'alloggiamento facilita l'installazione consentendo a una chiave di afferrare il pezzo.
  • Utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
25 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Verso del filetto d1 l1 ±0.3 Materiale d3 ±0.5 d4 ±0.5 Acquista
13,93 € - 19,90 € Richiedi il lead time qui
M6
Left Hand
10.0
25.0
Acciaio inossidabile 303
10.0
14.8
9,09 € - 13,98 € Richiedi il lead time qui
M12
Right Hand
16.0
35.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
24.0
15,06 € - 20,08 € Richiedi il lead time qui
M14
Left Hand
19.0
45.0
Acciaio
22.0
30.0
1,31 € - 2,18 € Richiedi il lead time qui
M5
Left Hand
8.0
22.0
Acciaio
8.0
12.8
51,92 € - 69,22 € Richiedi il lead time qui
M16
Right Hand
22.0
45.0
Acciaio inossidabile 303
22.0
30.0
  • di 2
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 10.0 M6 Acciaio inossidabile 303

20213800

Fascia di prezzo
19,90 € - 13,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 16.0 M12 Acciaio inossidabile 303

20213756

Fascia di prezzo
13,98 € - 9,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 19.0 M14 Acciaio

20213688

Fascia di prezzo
20,08 € - 15,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 8.0 M5 Acciaio

20213633

Fascia di prezzo
2,18 € - 1,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 22.0 M16 Acciaio inossidabile 303

20213787

Fascia di prezzo
69,22 € - 51,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0