Questi giunti a sfera e raccordi con tappi sigillanti sono utilizzati per collegare due componenti in numerosi modi. L'attrito e l'usura sono ridotti al minimo, assicurando prestazioni durature per un funzionamento regolare.
Sono costituiti da una sfera che si inserisce in un incavo, consentendo alle due sezioni di muoversi liberamente l'una rispetto all'altra. Nella maggior parte dei giunti sferici e raccordi, la sfera è posizionata su un mandrino che ruota all'interno di un alloggiamento. L'alloggiamento è tipicamente fissato su ciascuno dei due componenti da combinare. Un tappo di tenuta è collegato all'alloggiamento per evitare che polvere, detriti e altre particelle penetrino nel giunto e provochino danni.
Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d4 | Verso del filetto | d1 | l1 ±0.3 | Materiale | d3 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,17 € - 5,95 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile
|
10.0
|
||
4,26 € - 6,09 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
||
2,49 € - 3,56 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio
|
13.0
|
||
9,81 € - 14,02 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
||
62,15 € - 82,86 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
22.0
|
||
9,34 € - 13,34 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
||
4,42 € - 6,31 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
||
2,11 € - 3,02 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio
|
10.0
|
||
1,81 € - 2,58 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio
|
8.0
|
||
9,26 € - 13,23 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile
|
16.0
|
||
1,60 € - 2,29 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio
|
8.0
|
||
7,31 € - 10,44 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile
|
16.0
|
||
5,57 € - 7,95 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile
|
13.0
|
||
5,23 € - 7,47 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile
|
13.0
|
||
53,42 € - 71,22 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
22.0
|
||
53,42 € - 71,22 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
22.0
|
||
53,42 € - 71,22 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
22.0
|
||
10,81 € - 15,44 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile
|
16.0
|
||
8,42 € - 12,03 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio inossidabile
|
8.0
|
||
27,36 € - 39,09 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
22.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare