Menu Ricerca

Giunti universali doppi - estremità senza fori

In produzione

Questi giunti universali doppi con estremità solide non forate sono componenti meccanici utilizzati quando sono richiesti angoli di flessione significativi o quando due alberi sono sfalsati l'uno rispetto all'altro. La loro forma particolare li rende perfetti per le applicazioni più impegnative che richiedono un'elevata capacità di coppia, resistenza all'usura e capacità di sopportare angoli di disallineamento significativi.

Sono progettati per resistere a carichi enormi e fornire prestazioni durature in ambienti di lavoro difficili. Hanno una velocità massima di azionamento di 1000 giri al minuto per i giunti a sfera.

Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere installati e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.

  • Si utilizzano per gli angoli di curvatura o quando due alberi sono sfalsati l'uno rispetto all'altro.
  • Hanno una velocità massima di azionamento di 1000 giri al minuto per i giunti a sfera.
  • Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto.
  • Utilizzati in macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRR3697

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 d tol. h4 l2 w1 l3 Acquista
72,60 € - 96,80 € Richiedi il lead time qui
125.0
32.0
43.0
26.0
38.0
133,58 € - 178,11 € Richiedi il lead time qui
189.0
50.0
66.0
42.0
56.0
257,67 € - 343,56 € Richiedi il lead time qui
237.0
60.0
83.0
53.0
70.0
58,08 € - 77,44 € Richiedi il lead time qui
87.0
25.0
28.0
16.0
30.0
52,28 € - 69,70 € Richiedi il lead time qui
61.0
13.0
21.0
14.0
18.0
58,08 € - 77,44 € Richiedi il lead time qui
105.0
25.0
37.0
25.0
30.0
52,28 € - 69,70 € Richiedi il lead time qui
63.0
17.0
20.0
12.0
22.0
52,28 € - 69,70 € Richiedi il lead time qui
75.0
17.0
26.0
18.0
22.0
87,12 € - 116,16 € Richiedi il lead time qui
155.0
40.0
54.0
34.0
46.0
52,28 € - 69,70 € Richiedi il lead time qui
89.0
20.0
31.0
21.0
26.0
Giunto doppio universale 32.0 125.0 43.0 Acciaio inossidabile 304

20216634

Fascia di prezzo
96,80 € - 72,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    125.0
  • l2
    43.0
  • l3
    38.0
Giunto doppio universale 50.0 189.0 66.0 Acciaio inossidabile 304

20216658

Fascia di prezzo
178,11 € - 133,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    189.0
  • l2
    66.0
  • l3
    56.0
Giunto doppio universale 60.0 237.0 83.0 Acciaio inossidabile 304

20216665

Fascia di prezzo
343,56 € - 257,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    60.0
  • l1
    237.0
  • l2
    83.0
  • l3
    70.0
Giunto doppio universale 25.0 87.0 28.0 Acciaio inossidabile 304

20216610

Fascia di prezzo
77,44 € - 58,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    87.0
  • l2
    28.0
  • l3
    30.0
Giunto doppio universale 13.0 61.0 21.0 Acciaio inossidabile 304

20216580

Fascia di prezzo
69,70 € - 52,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    61.0
  • l2
    21.0
  • l3
    18.0
Giunto doppio universale 25.0 105.0 37.0 Acciaio inossidabile 304

20216627

Fascia di prezzo
77,44 € - 58,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    105.0
  • l2
    37.0
  • l3
    30.0
Giunto doppio universale 17.0 63.0 20.0 Acciaio inossidabile 304

20216597

Fascia di prezzo
69,70 € - 52,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    63.0
  • l2
    20.0
  • l3
    22.0
Giunto doppio universale 17.0 75.0 26.0 Acciaio inossidabile 304

20216603

Fascia di prezzo
69,70 € - 52,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    26.0
  • l3
    22.0
Giunto doppio universale 40.0 155.0 54.0 Acciaio inossidabile 304

20216641

Fascia di prezzo
116,16 € - 87,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    155.0
  • l2
    54.0
  • l3
    46.0
Giunto doppio universale 20.0 89.0 31.0 Acciaio inossidabile 304

20216351

Fascia di prezzo
69,70 € - 52,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    89.0
  • l2
    31.0
  • l3
    26.0