Menu Ricerca

Giunti universali singoli

Disponibile

Questi giunti universali singoli sono utilizzati quando sono necessarie mobilità rotazionale e flessibilità tra alberi disallineati. Trasmettono coppia e rotazione tra due alberi disallineati, gestendo il disallineamento angolare.

Sono destinati a trasmettere la coppia e a cambiare la lunghezza consentendo lievi disallineamenti angolari tra l'albero di entrata e quello di uscita. Inoltre, la velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min. Progettati per sopportare carichi elevati e fornire prestazioni costanti in condizioni difficili.

Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione. Su richiesta, è possibile realizzare alesaggi o fori quadrati. Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.

  • Utilizzati in macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
  • La velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min.
  • Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione.
  • Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio Codice Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. H7 l1 Materiale Bore dia l2 l3 d2 Acquista
38,32 € - 51,09 € Richiedi il lead time qui
10.0
48.0
Acciaio
Sede per chiave
24.0
12.0
22.0
121,21 € - 161,61 € Richiedi il lead time qui
40.0
166.0
Acciaio
Foro rotondo
83.0
47.0
70.0
22,60 € - 30,13 € Richiedi il lead time qui
10.0
52.0
Acciaio
Sede per chiave
26.0
15.0
16.0
31,82 € - 42,43 € Richiedi il lead time qui
14.0
60.0
Acciaio
Foro rotondo
30.0
14.0
28.0
54,81 € - 73,08 € Richiedi il lead time qui
25.0
108.0
Acciaio
Foro rotondo
54.0
26.0
50.0
35,51 € - 47,34 € Richiedi il lead time qui
12.0
56.0
Acciaio inossidabile 304
Foro rotondo
28.0
13.0
25.0
61,46 € - 81,94 € Richiedi il lead time qui
32.0
130.0
Acciaio
Sede per chiave
65.0
33.0
58.0
74,98 € - 99,97 € Richiedi il lead time qui
32.0
130.0
Acciaio
Foro rotondo
65.0
33.0
58.0
15,87 € - 21,16 € Richiedi il lead time qui
6.0
34.0
Acciaio
Foro rotondo
17.0
8.0
16.0
101,59 € - 135,45 € Richiedi il lead time qui
35.0
140.0
Acciaio
Foro rotondo
70.0
35.0
70.0
41,50 € - 55,33 € Richiedi il lead time qui
30.0
132.0
Acciaio
Foro rotondo
66.0
38.0
50.0
57,07 € - 76,09 € Richiedi il lead time qui
30.0
122.0
Acciaio
Sede per chiave
61.0
29.0
58.0
18,26 € - 24,35 € Richiedi il lead time qui
14.0
60.0
Acciaio
Foro rotondo
30.0
14.0
28.0
24,86 € - 33,15 € Richiedi il lead time qui
8.0
40.0
Acciaio
Sede per chiave
20.0
11.0
16.0
155,00 € - 206,67 € Richiedi il lead time qui
40.0
160.0
Acciaio
Foro rotondo
80.0
39.0
80.0
37,19 € - 49,59 € Richiedi il lead time qui
25.0
108.0
Acciaio
Foro rotondo
54.0
26.0
50.0
15,87 € - 21,16 € Richiedi il lead time qui
10.0
48.0
Acciaio
Foro rotondo
24.0
12.0
22.0
45,93 € - 61,24 € Richiedi il lead time qui
25.0
108.0
Acciaio
Sede per chiave
54.0
26.0
50.0
24,86 € - 33,15 € Richiedi il lead time qui
6.0
34.0
Acciaio
Sede per chiave
17.0
8.0
16.0
19,31 € - 25,74 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
68.0
Acciaio
Foro rotondo
34.0
16.0
32.0
  • di 5
Giunto singolo universale 10.0 48.0 Acciaio

20214296

Fascia di prezzo
51,09 € - 38,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Giunto singolo universale 40.0 166.0 Acciaio

20214166

Fascia di prezzo
161,61 € - 121,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Giunto singolo universale 10.0 52.0 Acciaio

20214173

Fascia di prezzo
30,13 € - 22,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Giunto singolo universale 14.0 60.0 Acciaio

20215385

Fascia di prezzo
42,43 € - 31,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Giunto singolo universale 25.0 108.0 Acciaio

20214272

Fascia di prezzo
73,08 € - 54,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Giunto singolo universale 12.0 56.0 Acciaio inossidabile 304

20215170

Fascia di prezzo
47,34 € - 35,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Giunto singolo universale 32.0 130.0 Acciaio

20215071

Fascia di prezzo
81,94 € - 61,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Giunto singolo universale 32.0 130.0 Acciaio

20214289

Fascia di prezzo
99,97 € - 74,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Giunto singolo universale 6.0 34.0 Acciaio

20214814

Fascia di prezzo
21,16 € - 15,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Giunto singolo universale 35.0 140.0 Acciaio

20214937

Fascia di prezzo
135,45 € - 101,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Giunto singolo universale 30.0 132.0 Acciaio

20214791

Fascia di prezzo
55,33 € - 41,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Giunto singolo universale 30.0 122.0 Acciaio

20215064

Fascia di prezzo
76,09 € - 57,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Giunto singolo universale 14.0 60.0 Acciaio

20214852

Fascia di prezzo
24,35 € - 18,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Giunto singolo universale 8.0 40.0 Acciaio

20214975

Fascia di prezzo
33,15 € - 24,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Giunto singolo universale 40.0 160.0 Acciaio

20214944

Fascia di prezzo
206,67 € - 155,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Giunto singolo universale 25.0 108.0 Acciaio

20214906

Fascia di prezzo
49,59 € - 37,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Giunto singolo universale 10.0 48.0 Acciaio

20214838

Fascia di prezzo
21,16 € - 15,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Giunto singolo universale 25.0 108.0 Acciaio

20215057

Fascia di prezzo
61,24 € - 45,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Giunto singolo universale 6.0 34.0 Acciaio

20214968

Fascia di prezzo
33,15 € - 24,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Giunto singolo universale 16.0 68.0 Acciaio

20214869

Fascia di prezzo
25,74 € - 19,31 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0