Menu Ricerca

Giunti universali singoli

Disponibile

Questi giunti universali singoli sono utilizzati quando sono necessarie mobilità rotazionale e flessibilità tra alberi disallineati. Trasmettono coppia e rotazione tra due alberi disallineati, gestendo il disallineamento angolare.

Sono destinati a trasmettere la coppia e a cambiare la lunghezza consentendo lievi disallineamenti angolari tra l'albero di entrata e quello di uscita. Inoltre, la velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min. Progettati per sopportare carichi elevati e fornire prestazioni costanti in condizioni difficili.

Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione. Su richiesta, è possibile realizzare alesaggi o fori quadrati. Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.

  • Utilizzati in macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
  • La velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min.
  • Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione.
  • Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio Codice Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. H7 l1 Materiale Bore dia l2 l3 d2 Acquista
31,03 € - 41,37 € Richiedi il lead time qui
25.0
108.0
Acciaio
Foro rotondo
54.0
31.0
42.0
31,82 € - 42,43 € Richiedi il lead time qui
10.0
48.0
Acciaio
Foro rotondo
24.0
12.0
22.0
24,97 € - 33,29 € Richiedi il lead time qui
16.0
74.0
Acciaio
Sede per chiave
37.0
21.0
25.0
22,60 € - 30,13 € Richiedi il lead time qui
10.0
48.0
Acciaio
Sede per chiave
24.0
12.0
22.0
38,32 € - 51,09 € Richiedi il lead time qui
12.0
56.0
Acciaio
Sede per chiave
28.0
13.0
25.0
42,41 € - 56,54 € Richiedi il lead time qui
20.0
82.0
Acciaio
Foro rotondo
41.0
18.0
42.0
41,78 € - 55,70 € Richiedi il lead time qui
16.0
68.0
Acciaio
Sede per chiave
34.0
16.0
32.0
143,30 € - 191,07 € Richiedi il lead time qui
35.0
140.0
Acciaio
Sede per chiave
70.0
35.0
70.0
  • di 5
Giunto singolo universale 25.0 108.0 Acciaio

20214159

Fascia di prezzo
41,37 € - 31,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Giunto singolo universale 10.0 48.0 Acciaio

20214234

Fascia di prezzo
42,43 € - 31,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Giunto singolo universale 16.0 74.0 Acciaio

20214197

Fascia di prezzo
33,29 € - 24,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Giunto singolo universale 10.0 48.0 Acciaio

20214982

Fascia di prezzo
30,13 € - 22,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Giunto singolo universale 12.0 56.0 Acciaio

20214302

Fascia di prezzo
51,09 € - 38,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Giunto singolo universale 20.0 82.0 Acciaio

20214265

Fascia di prezzo
56,54 € - 42,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Giunto singolo universale 16.0 68.0 Acciaio

20214319

Fascia di prezzo
55,70 € - 41,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Giunto singolo universale 35.0 140.0 Acciaio

20215491

Fascia di prezzo
191,07 € - 143,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0