Questi giunti universali telescopici combinano le funzioni di un giunto universale e di un albero telescopico. Questi giunti sono costituiti da due gioghi uniti da un albero telescopico, che consente il disallineamento angolare e compensa le variazioni di lunghezza. Consentono al giunto di espandersi e ritrarsi per adattarsi alle variazioni di distanza tra i componenti collegati.
Sono progettati per trasferire la coppia e modificare la lunghezza, tenendo conto di piccoli disallineamenti angolari tra l'albero di ingresso e quello di uscita. Inoltre, la velocità di azionamento dei giunti universali non deve superare i 1000 giri/min. Realizzati per resistere a carichi pesanti e offrire prestazioni affidabili in ambienti difficili.
Hanno un angolo di flessione massimo di 45 per ogni giunto. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRR3680
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. H7 | Corsa l3 | l1 min | l1 max | l2 | d3 | d2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152,18 € - 190,23 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
50.0
|
250.0
|
300.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
109,33 € - 136,66 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
30.0
|
140.0
|
170.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
112,66 € - 140,82 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
60.0
|
180.0
|
240.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
152,18 € - 190,23 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
90.0
|
290.0
|
380.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
157,57 € - 196,96 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
300.0
|
500.0
|
800.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
116,69 € - 145,86 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
105.0
|
250.0
|
355.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
109,33 € - 136,66 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
40.0
|
160.0
|
200.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
112,66 € - 140,82 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
30.0
|
160.0
|
190.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
121,37 € - 151,71 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
100.0
|
250.0
|
350.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
122,67 € - 153,34 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
30.0
|
190.0
|
220.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
116,69 € - 145,86 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
70.0
|
200.0
|
270.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
183,07 € - 228,84 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
65.0
|
310.0
|
375.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
157,57 € - 196,96 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
220.0
|
420.0
|
640.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
191,06 € - 238,82 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
245.0
|
500.0
|
745.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
191,06 € - 238,82 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
100.0
|
350.0
|
450.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
152,18 € - 190,23 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
70.0
|
270.0
|
340.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
126,09 € - 157,61 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
210.0
|
380.0
|
590.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
112,66 € - 140,82 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
45.0
|
180.0
|
225.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
191,06 € - 238,82 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
200.0
|
460.0
|
660.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
126,09 € - 157,61 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
80.0
|
240.0
|
320.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare