Menu Ricerca

Giunti universali telecospici

In produzione

Questi giunti universali telescopici combinano le funzioni di un giunto universale e di un albero telescopico. Questi giunti sono costituiti da due gioghi uniti da un albero telescopico, che consente il disallineamento angolare e compensa le variazioni di lunghezza. Consentono al giunto di espandersi e ritrarsi per adattarsi alle variazioni di distanza tra i componenti collegati.

Sono progettati per trasferire la coppia e modificare la lunghezza, tenendo conto di piccoli disallineamenti angolari tra l'albero di ingresso e quello di uscita. Inoltre, la velocità di azionamento dei giunti universali non deve superare i 1000 giri/min. Realizzati per resistere a carichi pesanti e offrire prestazioni affidabili in ambienti difficili.

Hanno un angolo di flessione massimo di 45 per ogni giunto. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.

  • Trasferiscono la coppia e modificano la lunghezza, tenendo conto di piccoli disallineamenti angolari tra l'albero di ingresso e quello di uscita.
  • Hanno un angolo di flessione massimo di 45 per ogni giunto.
  • Utilizzati in macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRR3680

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. H7 Corsa l3 l1 min l1 max l2 d3 d2 Acquista
191,06 € - 238,82 € Richiedi il lead time qui
25.0
245.0
500.0
745.0
108.0
52.0
50.0
116,69 € - 145,86 € Richiedi il lead time qui
12.0
105.0
250.0
355.0
56.0
26.0
25.0
122,67 € - 153,34 € Richiedi il lead time qui
16.0
40.0
210.0
250.0
68.0
32.0
32.0
152,18 € - 190,23 € Richiedi il lead time qui
20.0
50.0
250.0
300.0
82.0
42.0
42.0
183,07 € - 228,84 € Richiedi il lead time qui
25.0
65.0
310.0
375.0
108.0
52.0
50.0
134,79 € - 168,49 € Richiedi il lead time qui
18.0
70.0
250.0
320.0
74.0
37.0
36.0
126,09 € - 157,61 € Richiedi il lead time qui
16.0
210.0
380.0
590.0
68.0
32.0
32.0
112,66 € - 140,82 € Richiedi il lead time qui
12.0
45.0
180.0
225.0
56.0
26.0
25.0
126,09 € - 157,61 € Richiedi il lead time qui
16.0
100.0
250.0
350.0
68.0
32.0
32.0
118,02 € - 147,52 € Richiedi il lead time qui
12.0
140.0
280.0
420.0
56.0
26.0
25.0
122,67 € - 153,34 € Richiedi il lead time qui
16.0
30.0
190.0
220.0
68.0
32.0
32.0
183,07 € - 228,84 € Richiedi il lead time qui
25.0
50.0
295.0
345.0
108.0
52.0
50.0
191,06 € - 238,82 € Richiedi il lead time qui
25.0
120.0
380.0
500.0
108.0
52.0
50.0
152,18 € - 190,23 € Richiedi il lead time qui
20.0
70.0
270.0
340.0
82.0
42.0
42.0
116,69 € - 145,86 € Richiedi il lead time qui
12.0
70.0
200.0
270.0
56.0
26.0
25.0
175,66 € - 219,58 € Richiedi il lead time qui
22.0
240.0
470.0
710.0
95.0
47.0
45.0
116,69 € - 145,86 € Richiedi il lead time qui
14.0
60.0
200.0
260.0
60.0
29.0
28.0
175,66 € - 219,58 € Richiedi il lead time qui
22.0
100.0
330.0
430.0
95.0
47.0
45.0
116,69 € - 145,86 € Richiedi il lead time qui
12.0
80.0
220.0
300.0
56.0
26.0
25.0
126,09 € - 157,61 € Richiedi il lead time qui
16.0
115.0
275.0
390.0
68.0
32.0
32.0
  • di 4
Giunto telescopico universale 25.0 500.0 745.0 Acciaio

20214081

Fascia di prezzo
238,82 € - 191,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    745.0
Giunto telescopico universale 12.0 250.0 355.0 Acciaio

20214432

Fascia di prezzo
145,86 € - 116,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    355.0
Giunto telescopico universale 16.0 210.0 250.0 Acciaio

20213930

Fascia di prezzo
153,34 € - 122,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    210.0
  • l1 max
    250.0
Giunto telescopico universale 20.0 250.0 300.0 Acciaio

20213893

Fascia di prezzo
190,23 € - 152,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    300.0
Giunto telescopico universale 25.0 310.0 375.0 Acciaio

20213954

Fascia di prezzo
228,84 € - 183,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    310.0
  • l1 max
    375.0
Giunto telescopico universale 18.0 250.0 320.0 Acciaio

20214562

Fascia di prezzo
168,49 € - 134,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    320.0
Giunto telescopico universale 16.0 380.0 590.0 Acciaio

20214067

Fascia di prezzo
157,61 € - 126,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    590.0
Giunto telescopico universale 12.0 180.0 225.0 Acciaio

20213923

Fascia di prezzo
140,82 € - 112,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    225.0
Giunto telescopico universale 16.0 250.0 350.0 Acciaio

20214531

Fascia di prezzo
157,61 € - 126,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    350.0
Giunto telescopico universale 12.0 280.0 420.0 Acciaio

20214012

Fascia di prezzo
147,52 € - 118,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    280.0
  • l1 max
    420.0
Giunto telescopico universale 16.0 190.0 220.0 Acciaio

20213886

Fascia di prezzo
153,34 € - 122,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    190.0
  • l1 max
    220.0
Giunto telescopico universale 25.0 295.0 345.0 Acciaio

20213909

Fascia di prezzo
228,84 € - 183,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    295.0
  • l1 max
    345.0
Giunto telescopico universale 25.0 380.0 500.0 Acciaio

20214708

Fascia di prezzo
238,82 € - 191,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    500.0
Giunto telescopico universale 20.0 270.0 340.0 Acciaio

20213947

Fascia di prezzo
190,23 € - 152,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    340.0
Giunto telescopico universale 12.0 200.0 270.0 Acciaio

20213978

Fascia di prezzo
145,86 € - 116,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    270.0
Giunto telescopico universale 22.0 470.0 710.0 Acciaio

20214692

Fascia di prezzo
219,58 € - 175,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    470.0
  • l1 max
    710.0
Giunto telescopico universale 14.0 200.0 260.0 Acciaio

20214463

Fascia di prezzo
145,86 € - 116,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    260.0
Giunto telescopico universale 22.0 330.0 430.0 Acciaio

20214678

Fascia di prezzo
219,58 € - 175,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    430.0
Giunto telescopico universale 12.0 220.0 300.0 Acciaio

20214425

Fascia di prezzo
145,86 € - 116,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Giunto telescopico universale 16.0 275.0 390.0 Acciaio

20214548

Fascia di prezzo
157,61 € - 126,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    275.0
  • l1 max
    390.0