Menu Ricerca

Giunto universale singolo - Estremità non forate

In produzione

Questi giunti universali singoli con estremità solide non forate sono utilizzati quando sono richieste mobilità rotazionale e flessibilità tra alberi solidi e non forati. Forniscono un collegamento solido e affidabile, rendendoli adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.

Progettati per trasmettere coppia e rotazione tra due alberi non allineati, gestendo il disallineamento, con una velocità massima di azionamento del giunto di 1000 giri/min. Sono realizzati per garantire una rotazione fluida e affidabile, riducendo al minimo l'attrito e l'usura.

Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche sono gli alberi di trasmissione delle automobili, i macchinari industriali e i sistemi di sterzo.

  • Trasmettono coppia e rotazione tra due alberi non allineati con una velocità massima di azionamento del giunto di 1000 giri/min.
  • Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto.
  • Utilizzati negli alberi di trasmissione delle automobili, nei macchinari industriali e nei sistemi di sterzo.
Materiale: Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRR3695

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 d tol. h4 l2 l3 Acquista
30,14 € - 40,18 € Richiedi il lead time qui
63.0
20.0
31.0
21.0
29,81 € - 39,74 € Richiedi il lead time qui
53.0
17.0
26.0
18.0
32,38 € - 43,17 € Richiedi il lead time qui
75.0
25.0
37.0
25.0
38,15 € - 50,86 € Richiedi il lead time qui
87.0
32.0
43.0
26.0
73,09 € - 97,45 € Richiedi il lead time qui
133.0
50.0
66.0
42.0
29,81 € - 39,74 € Richiedi il lead time qui
43.0
13.0
21.0
14.0
49,37 € - 65,82 € Richiedi il lead time qui
109.0
40.0
54.0
34.0
32,38 € - 43,17 € Richiedi il lead time qui
57.0
25.0
28.0
16.0
Giunto singolo universale 20.0 63.0 Acciaio inossidabile 304

20216511

Fascia di prezzo
40,18 € - 30,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    63.0
  • l2
    31.0
  • l3
    21.0
Giunto singolo universale 17.0 53.0 Acciaio inossidabile 304

20216504

Fascia di prezzo
39,74 € - 29,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    53.0
  • l2
    26.0
  • l3
    18.0
Giunto singolo universale 25.0 75.0 Acciaio inossidabile 304

20216467

Fascia di prezzo
43,17 € - 32,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    75.0
  • l2
    37.0
  • l3
    25.0
Giunto singolo universale 32.0 87.0 Acciaio inossidabile 304

20216535

Fascia di prezzo
50,86 € - 38,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    87.0
  • l2
    43.0
  • l3
    26.0
Giunto singolo universale 50.0 133.0 Acciaio inossidabile 304

20216191

Fascia di prezzo
97,45 € - 73,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    133.0
  • l2
    66.0
  • l3
    42.0
Giunto singolo universale 13.0 43.0 Acciaio inossidabile 304

20216498

Fascia di prezzo
39,74 € - 29,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    43.0
  • l2
    21.0
  • l3
    14.0
Giunto singolo universale 40.0 109.0 Acciaio inossidabile 304

20216382

Fascia di prezzo
65,82 € - 49,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    109.0
  • l2
    54.0
  • l3
    34.0
Giunto singolo universale 25.0 57.0 Acciaio inossidabile 304

20216528

Fascia di prezzo
43,17 € - 32,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    57.0
  • l2
    28.0
  • l3
    16.0