Menu Ricerca

Golfari - maschio

In produzione

Questi golfari di sollevamento con filettatura maschio offrono un punto di sollevamento sicuro e conveniente per vari carichi pesanti. Durante l'uso, è essenziale mantenere la faccia in solido contatto con la superficie di accoppiamento.

Presentano un gambo filettato e un occhiello in alto. Il gambo filettato semplifica l'installazione in un foro preforato o in un inserto filettato, mentre l'occhiello fornisce un punto di connessione sicuro per ganci, catene o altre attrezzature di sollevamento. Il design maschio offre un collegamento forte e affidabile, consentendo operazioni di sollevamento sicure e veloci. Non sono destinati al sollevamento ripetuto e non devono essere utilizzati con angoli di sollevamento superiori a 45 o con carichi girevoli.

Possono resistere a temperature comprese tra -20 C e +200 C. Possono funzionare anche a temperature leggermente più elevate, ma questo ridurrà il coefficiente di carico dal 10% al 25%. Sono spesso utilizzati per ganci, catene e altri dispositivi di sollevamento in cantieri, ambienti industriali e applicazioni automobilistiche.

  • È essenziale mantenere la faccia in saldo contatto con la superficie di accoppiamento.
  • Resistono a temperature da -20 C a +200 C.
  • Utilizzati per ganci e catene, nei cantieri edili e nel settore automobilistico.
  • Presentano un gambo filettato e un occhiello in alto.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303, Acciaio zincato Codice Serie: SRP4043A2, SRP4040

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
39 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h1 Materiale d1 Tipo filetto w1 w2 d2 Acquista
Richiedi il lead time qui
187.0
Acciaio zincato
M56
Coarse
184.0
100.0
110.0
Richiedi il lead time qui
31.0
Acciaio inossidabile 303
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
Richiedi il lead time qui
147.0
Acciaio zincato
M42
Coarse
144.0
80.0
85.0
Richiedi il lead time qui
128.0
Acciaio zincato
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
Richiedi il lead time qui
53.0
Acciaio inossidabile 316
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
Richiedi il lead time qui
109.0
Acciaio inossidabile 316
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
Richiedi il lead time qui
90.0
Acciaio inossidabile 316
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
Richiedi il lead time qui
128.0
Acciaio zincato
M33
Coarse
126.0
70.0
75.0
Richiedi il lead time qui
62.0
Acciaio inossidabile 303
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
Richiedi il lead time qui
36.0
Acciaio inossidabile 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
Richiedi il lead time qui
53.0
Acciaio inossidabile 303
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
Richiedi il lead time qui
62.0
Acciaio zincato
M14
Coarse
63.0
35.0
35.0
Richiedi il lead time qui
71.0
Acciaio zincato
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
Richiedi il lead time qui
62.0
Acciaio zincato
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
Richiedi il lead time qui
71.0
Acciaio zincato
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
Richiedi il lead time qui
36.0
Acciaio inossidabile 316
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
Richiedi il lead time qui
71.0
Acciaio zincato
M22
Coarse
72.0
40.0
40.0
Richiedi il lead time qui
109.0
Acciaio zincato
M27
Coarse
108.0
60.0
65.0
Richiedi il lead time qui
168.0
Acciaio zincato
M45
Coarse
166.0
90.0
100.0
  • di 2
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M56 184.0 Acciaio zincato

20198688


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M6 36.0 Acciaio inossidabile 303

20199180


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    11.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M42 144.0 Acciaio zincato

20198640


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M36 126.0 Acciaio zincato

20198626


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Sottile M12 54.0 Acciaio inossidabile 316

20198992


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M30 108.0 Acciaio inossidabile 316

20199036


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M24 90.0 Acciaio inossidabile 316

20199029


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M33 126.0 Acciaio zincato

20199395


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M33
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M16 63.0 Acciaio inossidabile 303

20199227


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M8 36.0 Acciaio inossidabile 303

20199197


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Sottile M12 54.0 Acciaio inossidabile 303

20199210


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M14 63.0 Acciaio zincato

20199333


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M18 72.0 Acciaio zincato

20199364


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M16 63.0 Acciaio zincato

20198541


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M20 72.0 Acciaio zincato

20198565


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M8 36.0 Acciaio inossidabile 316

20198978


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M22 72.0 Acciaio zincato

20199371


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M22
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M27 108.0 Acciaio zincato

20199388


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M45 166.0 Acciaio zincato

20199418


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M45
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0