Le protezioni per tubi flessibili a spirale sono destinate a proteggere i tubi idraulici, pneumatici ed elettrici da schiacciamento, usura e abrasione. Presentano una forte memoria di recupero per aumentare la copertura del tubo e un'eccellente performance anti-schiacciamento. Ideali per avvolgere fasci di tubi singoli o numerosi.Migliorano notevolmente la durata dei tubi flessibiliRiducono costose riparazioni, tempi di inattività e incidenti di sicurezza dell’operatore.Massima resistenza all’abrasione e allo schiacciamento.Forniscono una protezione di qualità superiore se abbinata a un manicotto di protezione. Materiale: HDPE, PP Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | Colore | Materiale | RL | Tipo | OD | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362,335 € - 362,335 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.465 in
88.0 mm
|
Nero
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 62,7816 € - 72,8267 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
Nero
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 415,5762 € - 415,5762 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Giallo
|
HDPE
|
|
|
|
|
||
| 95,9644 € - 103,3614 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 29,7773 € - 34,4538 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 20,2569 € - 21,282 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10203767 | 20,0764 € - 21,282 € | 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 10203804 | 44,8497 € - 52,0257 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Nero
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 24,744 € - 28,703 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 236,5006 € - 239,8873 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
Nero
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 457,7304 € - 481,8125 € | Richiedi il lead time qui |
4.488 in
114.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 189,5551 € - 210,6138 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.181 in
55.4 mm
|
Nero
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 481,2497 € - 506,5752 € | Richiedi il lead time qui |
5.079 in
129.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 441,9331 € - 465,1906 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 261,2124 € - 290,2419 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.638 in
67.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 53,2686 € - 62,6658 € | Richiedi il lead time qui |
0.811 in
20.6 mm
|
Nero
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 441,9331 € - 465,1906 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 398,2711 € - 419,2383 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.189 in
81.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 189,5551 € - 210,6138 € | Richiedi il lead time qui |
2.181 in
55.4 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 41,8165 € - 49,1982 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare