Menu Ricerca

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili - Approvate MSHA

Disponibile

Guaine di protezione per tubi a spirale per la sicurezza nelle miniere. Proprietà ritardanti di fiamma e antistatiche approvate, rendendole ideali per applicazioni sotterranee. Destinate a proteggere i tubi idraulici, pneumatici ed elettrici da schiacciamento, usura e abrasione. Presentano una forte memoria di recupero per aumentare la copertura del tubo e un'eccellente performance anti-schiacciamento. Ideali per avvolgere fasci di tubi singoli o numerosi.

  • Testate e approvate in conformità alla specifica 182:1986 della British Coal, che soddisfa i requisiti dello schema non metallico per uso sotterraneo.
  • Testate e approvate dal Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, in conformità a FRAS NSW a AS2660 - 1991
  • Norma internazionale: ISO 6805
  • Brevetti applicabili: Australia 747837, Germania 69912586.3-08, Italia e Regno Unito 1062456, Stati Uniti 6286557
  • Ignifugo e antistatico.
Materiale: HDPE Colore: Grigio Codice Serie: SR1081

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità C D Acquista
437,8201 € - 437,8201 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
38.0
781,5055 € - 781,5055 € Richiedi il lead time qui
7.0 mm
70.5
204,395 € - 241,1607 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
23.0
328,3617 € - 328,3617 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
30.5
111,8286 € - 131,6887 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
19.0
10170571 98,6874 € - 109,4448 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
15.0
70,1184 € - 87,2145 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
12.0
685,0028 € - 685,0028 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
61.0
Spiralguard FRAS 36.1 mm 4.3 mm HDPE Grigio

10170625

Fascia di prezzo
437,8201 € - 437,8201 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0
  • C
    4.3 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Spiralguard FRAS 7.0 mm HDPE Grigio

10170663

Fascia di prezzo
781,5055 € - 781,5055 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    70.5
  • C
    7.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Specifiche
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 22.9 mm 3.5 mm HDPE Grigio

10170601

Fascia di prezzo
241,1607 € - 204,395 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0
  • C
    3.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Spiralguard FRAS 29.0 mm 4.3 mm HDPE Grigio

10170618

Fascia di prezzo
328,3617 € - 328,3617 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.5
  • C
    4.3 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Spiralguard FRAS 2.7 mm HDPE Nero

10170588

Fascia di prezzo
131,6887 € - 111,8286 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0
  • C
    2.8 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Specifiche
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 15.5 mm 2.5 mm HDPE Grigio

10170571

Fascia di prezzo
109,4448 € - 98,6874 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0
  • C
    2.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Spiralguard FRAS 13.0 mm 2.2 mm HDPE Nero

10170557

Fascia di prezzo
87,2145 € - 70,1184 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0
  • C
    2.3 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Spiralguard FRAS 44.0 mm 6.0 mm HDPE Grigio

10170649

Fascia di prezzo
685,0028 € - 685,0028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    61.0
  • C
    6.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità