La gamma di guaine termorestringenti per uso generico è versatile in termini di applicazione, colore e stile. La versione non adesiva con rapporto di restringimento 3:1 è molto flessibile e viene ampiamente utilizzata per l'isolamento elettrico, protegge i componenti in linea, scollega i morsetti e giunti grazie alle sue elevate proprietà isolanti e all'eccellente resilienza. Inoltre raccoglie i cavi, creando cablaggi altamente flessibili per impieghi leggeri. Possono essere utilizzate per identificare o codificare in base al colore fili, cavi, morsetti e componenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno (ridotto) | Rapporto di restringimento | Diametro interno pre-restringimento | Colore | Forma tubo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,9264 € - 82,1605 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Verde
|
Rotondo
|
||
| 118,485 € - 131,6485 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Piatto
|
||
| 132,9121 € - 147,6862 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Rosso
|
Piatto
|
||
| 101,1698 € - 112,4171 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Blu
|
Rotondo
|
||
| 106,3769 € - 118,2073 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
Piatto
|
||
| 121,9286 € - 135,4809 € | 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
Piatto
|
||
| 118,485 € - 131,6485 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rosso
|
Piatto
|
||
| 233,3043 € - 245,6068 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Rosso
|
Piatto
|
||
| 143,5067 € - 151,0604 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bianco
|
Piatto
|
||
| 206,6024 € - 217,447 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
3:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Viola
|
Piatto
|
||
| 103,6553 € - 115,1525 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosso
|
Piatto
|
||
| 97,2818 € - 108,0987 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
Piatto
|
||
| 118,485 € - 131,6485 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Verde
|
Piatto
|
||
| 88,2146 € - 98,0178 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grigio
|
Rotondo
|
||
| 69,3581 € - 77,0507 € | 2065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bianco
|
Rotondo
|
||
| 90,7973 € - 100,8921 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
||
| 101,1698 € - 112,4171 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Rosso
|
Rotondo
|
||
| 101,1698 € - 112,4171 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bianco
|
Rotondo
|
||
| 151,9769 € - 159,9749 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Grigio
|
Piatto
|
||
| 118,485 € - 131,6485 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Marrone
|
Piatto
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare