La gamma di guaine termorestringenti per uso generico è versatile in termini di applicazione, colore e stile. La versione non adesiva con rapporto di restringimento 3:1 è molto flessibile e viene ampiamente utilizzata per l'isolamento elettrico, protegge i componenti in linea, scollega i morsetti e giunti grazie alle sue elevate proprietà isolanti e all'eccellente resilienza. Inoltre raccoglie i cavi, creando cablaggi altamente flessibili per impieghi leggeri. Possono essere utilizzate per identificare o codificare in base al colore fili, cavi, morsetti e componenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno (ridotto) | Rapporto di restringimento | Diametro interno pre-restringimento | Colore | Forma tubo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140,0065 € - 147,376 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Grigio
|
Piatto
|
||
51,0516 € - 74,9125 € | Richiedi il lead time qui |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Giallo; verde
|
Rotondo
|
||
102,9295 € - 102,9295 € | Richiedi il lead time qui |
0.033 in
0.85 mm
|
3:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Giallo; verde
|
Rotondo
|
||
148,2701 € - 156,073 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Bianco
|
Piatto
|
||
227,6139 € - 239,6164 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
Piatto
|
||
112,7757 € - 125,3049 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
Piatto
|
||
57,6706 € - 79,2937 € | Richiedi il lead time qui |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Giallo; verde
|
Rotondo
|
||
62,3418 € - 69,2672 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Rosso
|
Rotondo
|
||
129,6703 € - 144,0841 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Rosso
|
Piatto
|
||
35,7636 € - 39,7599 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Viola
|
Piatto
|
||
201,5633 € - 212,1434 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bianco
|
Piatto
|
||
201,5633 € - 212,1434 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rosso
|
Piatto
|
||
101,1271 € - 112,3439 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Viola
|
Piatto
|
||
57,3302 € - 63,6836 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Rosso
|
Rotondo
|
||
63,9004 € - 70,9989 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Viola
|
Rotondo
|
||
75,1713 € - 83,5297 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Bianco
|
Rotondo
|
||
69,5494 € - 77,2711 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Bianco
|
Rotondo
|
||
67,6664 € - 75,1713 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Viola
|
Rotondo
|
||
129,6703 € - 144,0841 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Bianco
|
Piatto
|
||
16,50 € - 18,3424 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Viola
|
Piatto
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare