Fornita in rotoli da 20 metri. Guarnizione adesiva semplice da applicare. Uno dei tipi presenti nella gamma si apre al centro, formando due parti uguali di 10 metri. In EPDM nero.
Codice Serie: SR5556 ,SR6491
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.37 in
9.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||
| 10268216 | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
|||
| 10268209 | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10268230 | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare