Menu Ricerca

Guarnizioni a cavo rotondo

Disponibile

Guarnizione rotonda con spugna in EPDM o profili solidi in EPDM, finitura nera.

Codice Serie: SR6487

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Diametro esterno Acquista
454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Spugna in EPDM
2.5 mm
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM massiccio
4.0 mm
Richiedi il lead time qui
EPDM massiccio
3.0 mm
Richiedi il lead time qui
Spugna in EPDM
5.0 mm
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM massiccio
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
Spugna in EPDM
12.0 mm
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM massiccio
9.5 mm
Richiedi il lead time qui
Spugna in EPDM
8.0 mm
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Spugna in EPDM
3.0 mm
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM massiccio
5.0 mm
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Spugna in EPDM
4.0 mm
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM massiccio
6.0 mm
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Spugna in EPDM
9.5 mm
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM massiccio
12.0 mm
Round Cord Gasket 2.5 mm 10.0 m Spugna in EPDM Nero

10304471


Livelli di giacenza
454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    2.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    Spugna in EPDM
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 4.0 mm 10.0 m EPDM massiccio Nero

10304563


Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 3.0 mm 10.0 m EPDM massiccio Nero

10304556


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 5.0 mm 10.0 m Spugna in EPDM Nero

10304501


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    Spugna in EPDM
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 8.0 mm 10.0 m EPDM massiccio Nero

10304594


Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 12.0 mm 10.0 m Spugna in EPDM Nero

10304549


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    Spugna in EPDM
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 9.5 mm 10.0 m EPDM massiccio Nero

10304600


Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 8.0 mm 10.0 m Spugna in EPDM Nero

10304525


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    Spugna in EPDM
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 3.0 mm 10.0 m Spugna in EPDM Nero

10304488


Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    Spugna in EPDM
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 5.0 mm 10.0 m EPDM massiccio Nero

10304570


Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 4.0 mm 10.0 m Spugna in EPDM Nero

10304495


Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    Spugna in EPDM
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 6.0 mm 10.0 m EPDM massiccio Nero

10304587


Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 9.5 mm 10.0 m Spugna in EPDM Nero

10304532


Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    Spugna in EPDM
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 12.0 mm 10.0 m EPDM massiccio Nero

10304617


Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo