Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.
Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.
These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.
Materiale: EPDM massiccio Colore: Nero Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento | Durezza | Profile Type | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
70° Shore A
|
Standard profile
|
0.665 in
16.9 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
In alto
|
70° Shore A
|
Zipper profile
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
60° Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
In alto
|
70° Shore A
|
Standard profile
|
0.594 in
15.1 mm
|
|||
| 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
60° Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
|||
| 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
70° Shore A
|
Standard profile
|
0.634 in
16.1 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare