Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Codice Serie: SRRN
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore pannello accettato | Distanza tra fori di fissaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2341 € - 1,2341 € | 479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,7112 € - 0,7112 € | Richiedi il lead time qui |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,4917 € - 0,5323 € | 497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,3427 € - 0,3725 € | 25658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,9766 € - 0,9766 € | 1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,5039 € - 0,5445 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,4741 € - 0,512 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,9401 € - 0,9401 € | 1029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,9984 € - 0,9984 € | Richiedi il lead time qui |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
0,7356 € - 0,7356 € | 15028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,9415 € - 0,9415 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
1,2341 € - 1,2341 € | 1860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,207 € - 1,207 € | 1464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.925 in
99.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
1,1257 € - 1,1257 € | 1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.299 in
83.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
10310847 | 0,5188 € - 0,5608 € | Richiedi il lead time qui |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
117,00 € - 130,00 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
|||
10316740 | 0,4836 € - 0,5229 € | 1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
1,5849 € - 1,5849 € | 1063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.673 in
169.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
0,7234 € - 0,7234 € | 374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare