Menu Ricerca

Guida schede orizzontali

Disponibile

Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.

Codice Serie: SRRN

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Spessore pannello accettato Distanza tra fori di fissaggio Acquista
0,1275 € - 0,1275 € 1164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,2046 € - 0,2526 € 1295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
127.0 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,1254 € - 0,1548 € 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
139.7 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,1382 € - 0,1382 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
2 mm
50.8 mm
0,8323 € - 0,8323 € 1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
0,9328 € - 0,9328 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
139.7 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,8602 € - 0,8602 € Richiedi il lead time qui
139.7 mm
1.6 mm
114.3 mm
1,0335 € - 1,0335 € Richiedi il lead time qui
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
0,3924 € - 0,3924 € 1671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
177.8 mm
1.6 mm
164.1 mm
0,6841 € - 0,6841 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
164.1 mm
1.6 mm
152.4 mm
10316740 0,4836 € - 0,5229 € 1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,4741 € - 0,512 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
1.6 mm
76.2 mm
1,3347 € - 1,3347 € 1945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
0,4917 € - 0,5323 € 497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
2 mm
38.1 mm
0,7356 € - 0,7356 € Richiedi il lead time qui
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,3427 € - 0,3725 € 25658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,5174 € - 0,5594 € 1267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
2 mm
50.8 mm
0,3793 € - 0,4104 € 62491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,5269 € - 0,5689 € Richiedi il lead time qui
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
  • di 5
Guida schede orizzontale 500 1.6 mm 101.6 mm PA

10627044

Fascia di prezzo
0,1275 € - 0,1275 €

Livelli di giacenza
1164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    88.9 mm
  • Lunghezza totale
    101.6 mm
Guida schede orizzontale 500 1.6 mm 127.0 mm PA

10627051

Fascia di prezzo
0,2526 € - 0,2046 €

Livelli di giacenza
1295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    114.3 mm
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
Guida schede orizzontale 500 1.6 mm 139.7 mm PA

10626863

Fascia di prezzo
0,1548 € - 0,1254 €

Livelli di giacenza
496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    127.0 mm
  • Lunghezza totale
    139.7 mm
Guida schede orizzontale 500 1.6 mm 76.2 mm PA

10627105

Fascia di prezzo
0,1382 € - 0,1382 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    63.5 mm
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.079 in 76.2 mm PA

10110874


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    2 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    50.8 mm
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 76.2 mm PA

10319871

Fascia di prezzo
0,8323 € - 0,8323 €

Livelli di giacenza
1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    50.8 mm
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 139.7 mm PA

10319932

Fascia di prezzo
0,9328 € - 0,9328 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    114.3 mm
  • Lunghezza totale
    139.7 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 139.7 mm PA

10319802

Fascia di prezzo
0,8602 € - 0,8602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    114.3 mm
  • Lunghezza totale
    139.7 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 203.2 mm PA

10112564

Fascia di prezzo
1,0335 € - 1,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    177.8 mm
  • Lunghezza totale
    203.2 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 177.8 mm PA

10318676

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,3924 €

Livelli di giacenza
1671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    164.1 mm
  • Lunghezza totale
    177.8 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 164.1 mm PA

10318669

Fascia di prezzo
0,6841 € - 0,6841 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    152.4 mm
  • Lunghezza totale
    164.1 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 101.6 mm PA

10316740

Fascia di prezzo
0,5229 € - 0,4836 €

Livelli di giacenza
1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    88.9 mm
  • Lunghezza totale
    101.6 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 88.9 mm PA

10316733

Fascia di prezzo
0,512 € - 0,4741 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    76.2 mm
  • Lunghezza totale
    88.9 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 127.0 mm PA

10112571

Fascia di prezzo
1,3347 € - 1,3347 €

Livelli di giacenza
1945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    101.6 mm
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.079 in 63.5 mm PA

10110829

Fascia di prezzo
0,5323 € - 0,4917 €

Livelli di giacenza
497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    2 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    38.1 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 63.5 mm PA

10319741

Fascia di prezzo
0,7356 € - 0,7356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    38.1 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 76.2 mm Nylon 6/6

10316672

Fascia di prezzo
0,3725 € - 0,3427 €

Livelli di giacenza
25658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    63.5 mm
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.079 in 76.2 mm PA

10110836

Fascia di prezzo
0,5594 € - 0,5174 €

Livelli di giacenza
1267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    2 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    50.8 mm
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 101.6 mm PA

10316689

Fascia di prezzo
0,4104 € - 0,3793 €

Livelli di giacenza
62491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    88.9 mm
  • Lunghezza totale
    101.6 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 152.4 mm PA

10316764

Fascia di prezzo
0,5689 € - 0,5269 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    139.7 mm
  • Lunghezza totale
    152.4 mm