Menu Ricerca

Guida schede orizzontali

Disponibile

Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.

Codice Serie: SRRN

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Spessore pannello accettato Distanza tra fori di fissaggio Acquista
0,3924 € - 0,3924 € 1671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
177.8 mm
1.6 mm
164.1 mm
1,0972 € - 1,0972 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
0,5825 € - 0,5825 € 2786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
1.6 mm
76.2 mm
10319864 0,8569 € - 0,8569 € Richiedi il lead time qui
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
1,0607 € - 1,0607 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
0,9035 € - 0,9035 € 2284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,9201 € - 0,9201 € 1004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
114.3 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,6841 € - 0,6841 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
164.1 mm
1.6 mm
152.4 mm
0,4741 € - 0,512 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,8033 € - 0,8033 € 1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
203.2 mm
1.6 mm
190.5 mm
1,2341 € - 1,2341 € 479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,6687 € - 0,6687 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
2.2 mm
55.9 mm
1,1238 € - 1,1238 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
177.8 mm
1.6 mm
152.4 mm
0,9328 € - 0,9328 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
139.7 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,8602 € - 0,8602 € Richiedi il lead time qui
139.7 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,9416 € - 0,9416 € 1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,8727 € - 0,8727 € Richiedi il lead time qui
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,8323 € - 0,8323 € 1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
10316696 0,9604 € - 0,9604 € Richiedi il lead time qui
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
1,0335 € - 1,0335 € Richiedi il lead time qui
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
  • di 5
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 177.8 mm PA

10318676

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,3924 €

Livelli di giacenza
1671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    164.1 mm
  • Lunghezza totale
    177.8 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 215.9 mm PA

10316702

Fascia di prezzo
1,0972 € - 1,0972 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    203.2 mm
  • Lunghezza totale
    215.9 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 88.9 mm PA

10112557

Fascia di prezzo
0,5825 € - 0,5825 €

Livelli di giacenza
2786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    76.2 mm
  • Lunghezza totale
    88.9 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 63.5 mm PA

10319864

Fascia di prezzo
0,8569 € - 0,8569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    38.1 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 215.9 mm PA

10318706

Fascia di prezzo
1,0607 € - 1,0607 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    203.2 mm
  • Lunghezza totale
    215.9 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 152.4 mm PA

10319819

Fascia di prezzo
0,9035 € - 0,9035 €

Livelli di giacenza
2284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    127.0 mm
  • Lunghezza totale
    152.4 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 114.3 mm PA

10319901

Fascia di prezzo
0,9201 € - 0,9201 €

Livelli di giacenza
1004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    76.2 mm
  • Lunghezza totale
    114.3 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 164.1 mm PA

10318669

Fascia di prezzo
0,6841 € - 0,6841 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    152.4 mm
  • Lunghezza totale
    164.1 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 88.9 mm PA

10316733

Fascia di prezzo
0,512 € - 0,4741 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    76.2 mm
  • Lunghezza totale
    88.9 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 203.2 mm PA

10318690

Fascia di prezzo
0,8033 € - 0,8033 €

Livelli di giacenza
1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    190.5 mm
  • Lunghezza totale
    203.2 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 88.9 mm PA

10320006

Fascia di prezzo
1,2341 € - 1,2341 €

Livelli di giacenza
479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    63.5 mm
  • Lunghezza totale
    88.9 mm
Guida schede orizzontale A spingere 2.2 mm 63.5 mm PC

10113455

Fascia di prezzo
0,6687 € - 0,6687 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    2.2 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    55.9 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 177.8 mm PA

10319956

Fascia di prezzo
1,1238 € - 1,1238 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    152.4 mm
  • Lunghezza totale
    177.8 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 139.7 mm PA

10319932

Fascia di prezzo
0,9328 € - 0,9328 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    114.3 mm
  • Lunghezza totale
    139.7 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 139.7 mm PA

10319802

Fascia di prezzo
0,8602 € - 0,8602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    114.3 mm
  • Lunghezza totale
    139.7 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 152.4 mm PA

10319949

Fascia di prezzo
0,9416 € - 0,9416 €

Livelli di giacenza
1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    127.0 mm
  • Lunghezza totale
    152.4 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 88.9 mm PA

10319888

Fascia di prezzo
0,8727 € - 0,8727 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    63.5 mm
  • Lunghezza totale
    88.9 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 76.2 mm PA

10319871

Fascia di prezzo
0,8323 € - 0,8323 €

Livelli di giacenza
1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    50.8 mm
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 152.4 mm PA

10316696

Fascia di prezzo
0,9604 € - 0,9604 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    139.7 mm
  • Lunghezza totale
    152.4 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 203.2 mm PA

10112564

Fascia di prezzo
1,0335 € - 1,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    177.8 mm
  • Lunghezza totale
    203.2 mm