Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Codice Serie: SRRN
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore pannello accettato | Distanza tra fori di fissaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1238 € - 1,1238 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,9328 € - 0,9328 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
1,4901 € - 1,4901 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,9415 € - 0,9415 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
0,9416 € - 0,9416 € | 1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,0335 € - 1,0335 € | Richiedi il lead time qui |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
0,6841 € - 0,6841 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
10316740 | 0,4836 € - 0,5229 € | 1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
1,3347 € - 1,3347 € | 1945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,7369 € - 0,7369 € | 387 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
0,5825 € - 0,5825 € | 2786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
1,2341 € - 1,2341 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
117,00 € - 130,00 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
0,9984 € - 0,9984 € | Richiedi il lead time qui |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
|||
0,7356 € - 0,7356 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,2341 € - 1,2341 € | 1860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,7356 € - 0,7356 € | 1816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,5174 € - 0,5594 € | 1267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare