Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Codice Serie: SRRN
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore pannello accettato | Distanza tra fori di fissaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0131 € - 1,0131 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,9635 € - 0,9635 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,7112 € - 0,7112 € | Richiedi il lead time qui |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,7369 € - 0,7369 € | 387 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
1,3817 € - 1,3817 € | 635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,6204 € - 0,6204 € | 2202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||
1,5849 € - 1,5849 € | 1063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.673 in
169.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
0,5174 € - 0,5594 € | 1267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,4917 € - 0,5323 € | 497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,3427 € - 0,3725 € | 25658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
|||
0,7721 € - 0,7721 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,7356 € - 0,7356 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,9035 € - 3,0439 € | 5513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
0,9401 € - 0,9401 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
0,3793 € - 0,4104 € | 62491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,894 € - 0,894 € | 2564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.5 in
190.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
0,9401 € - 0,9401 € | 1029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,7356 € - 0,7356 € | 15028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare