Menu Ricerca

Guida schede orizzontali

Disponibile

Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.

Codice Serie: SRRN

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Spessore pannello accettato Distanza tra fori di fissaggio Acquista
10316696 0,9604 € - 0,9604 € Richiedi il lead time qui
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
0,6204 € - 0,6204 € 2202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
101.6 mm
2 mm
76.2 mm
1,0607 € - 1,0607 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
0,4741 € - 0,512 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,8602 € - 0,8602 € Richiedi il lead time qui
139.7 mm
1.6 mm
114.3 mm
1,1961 € - 1,1961 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
203.2 mm
1.6 mm
88.9 mm
1,1961 € - 1,1961 € 567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
203.2 mm
2.4 mm
88.9 mm
1,2462 € - 1,2462 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.4 mm
3.2 mm
127.0 mm
0,9308 € - 0,9308 € 436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,936 € - 0,936 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
114.3 mm
2.4 mm
88.9 mm
0,7356 € - 0,7356 € Richiedi il lead time qui
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
0,4592 € - 0,4998 € 1266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,4684 € - 0,5098 € 11595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
2.0 mm
50.8 mm
0,7743 € - 0,7743 € Richiedi il lead time qui
152.4 mm
2.4 mm
127.0 mm
1,1253 € - 1,1253 € Richiedi il lead time qui
114.3 mm
3.2 mm
88.9 mm
0,1254 € - 0,1548 € 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
139.7 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,1382 € - 0,1382 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,1275 € - 0,1275 € 1164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,2046 € - 0,2526 € 1295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
127.0 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,1333 € - 0,1646 € 1470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
  • di 5
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 152.4 mm PA

10316696

Fascia di prezzo
0,9604 € - 0,9604 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    139.7 mm
  • Lunghezza totale
    152.4 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.079 in 101.6 mm PA

10110843

Fascia di prezzo
0,6204 € - 0,6204 €

Livelli di giacenza
2202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    2 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    76.2 mm
  • Lunghezza totale
    101.6 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 215.9 mm PA

10318706

Fascia di prezzo
1,0607 € - 1,0607 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    203.2 mm
  • Lunghezza totale
    215.9 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 88.9 mm PA

10316733

Fascia di prezzo
0,512 € - 0,4741 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    76.2 mm
  • Lunghezza totale
    88.9 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 139.7 mm PA

10319802

Fascia di prezzo
0,8602 € - 0,8602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    114.3 mm
  • Lunghezza totale
    139.7 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 203.2 mm PA

10112533

Fascia di prezzo
1,1961 € - 1,1961 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    88.9 mm
  • Lunghezza totale
    203.2 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.094 in 203.2 mm PA

10316993

Fascia di prezzo
1,1961 € - 1,1961 €

Livelli di giacenza
567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    2.4 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    88.9 mm
  • Lunghezza totale
    203.2 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.125 in 152.4 mm PA

10316986

Fascia di prezzo
1,2462 € - 1,2462 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    3.2 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    127.0 mm
  • Lunghezza totale
    152.4 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 152.4 mm PA

10316979

Fascia di prezzo
0,9308 € - 0,9308 €

Livelli di giacenza
436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    127.0 mm
  • Lunghezza totale
    152.4 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.094 in 114.3 mm PA

10316962

Fascia di prezzo
0,936 € - 0,936 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    2.4 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    88.9 mm
  • Lunghezza totale
    114.3 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 127.0 mm PA

10319796

Fascia di prezzo
0,7356 € - 0,7356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    101.6 mm
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 76.2 mm PA

10316726

Fascia di prezzo
0,4998 € - 0,4592 €

Livelli di giacenza
1266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    63.5 mm
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
Guida schede orizzontale A spingere 2.0 mm 63.5 mm Nylon 6/6

10316719

Fascia di prezzo
0,5098 € - 0,4684 €

Livelli di giacenza
11595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    2.0 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    50.8 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.094 in 152.4 mm PA

10112526

Fascia di prezzo
0,7743 € - 0,7743 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    2.4 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    127.0 mm
  • Lunghezza totale
    152.4 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.125 in 114.3 mm PA

10112519

Fascia di prezzo
1,1253 € - 1,1253 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    3.2 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    88.9 mm
  • Lunghezza totale
    114.3 mm
Guida schede orizzontale 500 1.6 mm 139.7 mm PA

10626863

Fascia di prezzo
0,1548 € - 0,1254 €

Livelli di giacenza
496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    127.0 mm
  • Lunghezza totale
    139.7 mm
Guida schede orizzontale 500 1.6 mm 76.2 mm PA

10627105

Fascia di prezzo
0,1382 € - 0,1382 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    63.5 mm
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
Guida schede orizzontale 500 1.6 mm 101.6 mm PA

10627044

Fascia di prezzo
0,1275 € - 0,1275 €

Livelli di giacenza
1164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    88.9 mm
  • Lunghezza totale
    101.6 mm
Guida schede orizzontale 500 1.6 mm 127.0 mm PA

10627051

Fascia di prezzo
0,2526 € - 0,2046 €

Livelli di giacenza
1295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    114.3 mm
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
Guida schede orizzontale A spingere 1.6 mm 152.4 mm PA

10462850

Fascia di prezzo
0,1646 € - 0,1333 €

Livelli di giacenza
1470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    139.7 mm
  • Lunghezza totale
    152.4 mm