Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida verticale è ideale per il montaggio verticale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Codice Serie: SRVMCGN
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello accettato | Altezza | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3029 € - 2,6145 € | 703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
2,3029 € - 2,6145 € | 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
2,3029 € - 2,6145 € | 1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
2,3029 € - 2,6145 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
2,3029 € - 2,6145 € | 7113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
0,225 € - 0,25 € | 361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.071 in
1.8 mm
|
1.00 in
25.4 mm
|
None
|
A incastro
|
||
2,3029 € - 2,6145 € | 3258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Vite
|
||
10113769 | 2,3029 € - 2,6145 € | 3148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vite
|
|
0,3014 € - 0,3721 € | 4313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
A incastro
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
A incastro
|
||
2,0997 € - 2,3842 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Vite
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
A incastro
|
||
0,0804 € - 0,0919 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
None
|
A incastro
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
A incastro
|
||
0,0804 € - 0,0919 € | 1222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
A incastro
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
A incastro
|
||
2,3029 € - 2,6145 € | 766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Vite
|
||
0,3333 € - 0,3696 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
3.00 in
76.2 mm
|
None
|
A incastro
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | 8678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
A incastro
|
||
2,3029 € - 2,6145 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare