Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida verticale è ideale per il montaggio verticale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Codice Serie: SRVMCGN
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello accettato | Altezza | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0804 € - 0,0919 € | 1222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
A incastro
|
||
2,3029 € - 2,6145 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
2,0997 € - 2,3842 € | 1110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Vite
|
||
2,3029 € - 2,6145 € | 1273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
0,303 € - 0,336 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
2.00 in
50.8 mm
|
None
|
A incastro
|
||
0,3333 € - 0,3696 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
3.00 in
76.2 mm
|
None
|
A incastro
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | 8678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
A incastro
|
||
0,252 € - 0,28 € | 10349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.071 in
1.8 mm
|
1.50 in
38.1 mm
|
None
|
A incastro
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | 4313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
A incastro
|
||
2,3029 € - 2,6145 € | 209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
2,3029 € - 2,6145 € | 902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
2,3029 € - 2,6145 € | 1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
2,3029 € - 2,6145 € | 766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Vite
|
||
0,225 € - 0,25 € | 361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.071 in
1.8 mm
|
1.00 in
25.4 mm
|
None
|
A incastro
|
||
2,3029 € - 2,6145 € | 703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
2,3029 € - 2,6145 € | 2789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
2,3029 € - 2,6145 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
A incastro
|
||
2,3029 € - 2,6145 € | 7113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
A incastro
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare