Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862,517 € - 1.078,1463 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3930.0
|
||
| 526,9525 € - 658,6958 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Standard
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 82,2665 € - 102,828 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Standard
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
600.0
|
||
| 62,074 € - 77,5925 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
640.0
|
||
| 123,8098 € - 154,7648 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1240.0
|
||
| 217,4845 € - 271,8505 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2260.0
|
||
| 249,403 € - 311,7538 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2620.0
|
||
| 161,0378 € - 201,2998 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1660.0
|
||
| 291,9405 € - 364,9205 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3100.0
|
||
| 345,1278 € - 431,4123 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3700.0
|
||
| 671,1495 € - 838,942 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 478,5418 € - 598,1798 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 40,549 € - 50,6863 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
400.0
|
||
| 135,095 € - 168,8688 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1180.0
|
||
| 19,2085 € - 24,0055 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
160.0
|
||
| 77,244 € - 96,555 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
700.0
|
||
| 78,2485 € - 97,8055 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
820.0
|
||
| 184,4078 € - 230,5123 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1660.0
|
||
| 249,3005 € - 311,6205 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2260.0
|
||
| 171,6978 € - 214,6248 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1780.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare