Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,5858 € - 171,9848 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
420.0
|
||
| 586,5768 € - 733,2235 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2670.0
|
||
| 653,7655 € - 817,212 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2880.0
|
||
| 631,3795 € - 789,2193 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2775.0
|
||
| 676,1515 € - 845,1945 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2985.0
|
||
| 301,6678 € - 377,0873 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2020.0
|
||
| 175,644 € - 219,555 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
540.0
|
||
| 230,7993 € - 288,4965 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1540.0
|
||
| 417,38 € - 521,725 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3220.0
|
||
| 289,46 € - 361,825 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
900.0
|
||
| 99,2713 € - 124,0865 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
300.0
|
||
| 373,51 € - 466,8875 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
1140.0
|
||
| 788,1225 € - 985,148 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3510.0
|
||
| 810,5393 € - 1.013,1715 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3615.0
|
||
| 830,9675 € - 1.038,7145 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2580.0
|
||
| 487,0595 € - 608,8295 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
1500.0
|
||
| 765,7365 € - 957,1655 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3405.0
|
||
| 452,23 € - 565,2875 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2040.0
|
||
| 419,9118 € - 524,8923 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3460.0
|
||
| 188,5795 € - 235,7193 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1240.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare