Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le guide telescopiche per cassetti sono costituite da più binari interconnessi che si estendono e si ritraggono gradualmente. Questo design consente l'apertura completa dei cassetti, garantendo il pieno accesso al contenuto. La capacità di carico statico è specificata al centro dei binari, attraverso tutti i fori di montaggio.
Realizzate con materiali ad alta resistenza, tra cui acciaio laminato a freddo e acciaio inossidabile, che garantiscono durabilità, capacità di carico e resistenza all'usura e alla corrosione. Sono progettati per supportare pesi da 20 kg per applicazioni leggere fino a 200 kg per applicazioni industriali più pesanti.
Nota: le guide sono vendute singolarmente.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio brunito, Acciaio laminato a freddo Codice Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Slide length sl | Slide travel tr | Materiale | Load/pair max. kg | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,7308 € - 41,041 € | Richiedi il lead time qui |
650.0
|
674.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
80.0
|
||
| 17,384 € - 24,8358 € | Richiedi il lead time qui |
457.2
|
457.2
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 5,6785 € - 8,1078 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
450.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
| 8,364 € - 11,9413 € | Richiedi il lead time qui |
500.0
|
508.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
30.0
|
||
| 12,3103 € - 17,589 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
450.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 64,37 € - 91,963 € | Richiedi il lead time qui |
508.0
|
508.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
| 11,4185 € - 16,318 € | Richiedi il lead time qui |
304.8
|
304.8
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 21,9248 € - 31,324 € | Richiedi il lead time qui |
660.4
|
660.4
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 77,7155 € - 111,0178 € | Richiedi il lead time qui |
608.0
|
608.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
| 28,5873 € - 40,836 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
360.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
| 32,062 € - 45,8073 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
410.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
| 30,8833 € - 44,116 € | Richiedi il lead time qui |
508.0
|
508.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 15,9593 € - 22,796 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
375.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
80.0
|
||
| 20,5923 € - 29,4175 € | Richiedi il lead time qui |
558.8
|
558.8
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 29,11 € - 41,5843 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
610.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
80.0
|
||
| 21,2688 € - 30,381 € | Richiedi il lead time qui |
609.6
|
609.6
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 3,0853 € - 4,4075 € | Richiedi il lead time qui |
250.0
|
254.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
30.0
|
||
| 4,4178 € - 6,314 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
350.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
| 22,878 € - 32,677 € | Richiedi il lead time qui |
711.2
|
711.2
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 11,0188 € - 15,744 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
600.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare