Menu Ricerca

Impugnature in gomma - Arrotondate

Disponibile

La nostra vasta gamma di impugnature è adatta a una varietà di applicazioni. Disponibile un'ampia scelta di tipologie di manici, compresi quelli con impugnature per le dita che sono ideali per le applicazioni che richiedono una forte presa. L'ampia gamma comprende anche opzioni senza impugnature per le dita, opzioni per carrelli e palmari.

La maggior parte della nostra gamma è realizzata in cloruro di polivinile nero (PVC), tuttavia abbiamo anche un'opzione in PVC flessibile bianco. Il PVC ha il vantaggio di un'alta resistenza agli urti, ha una minore resistenza alle temperature ed è anche meno resistente agli agenti chimici. Le opzioni dell'impugnatura che facilitano la presa sono realizzate in tecnopolimero nero rinforzato a base di poliammide (PA). Questo materiale in fibra di vetro è un materiale estremamente forte e durevole.

Questo materiale flessibile e resistente si adatta alle dimensioni standard delle barre presenti su carrellini, punzonatrici, utensili e altre attrezzature.

Codice Serie: SR1525

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
30 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo impugnatura Diametro foro Lunghezza Acquista
0,4103 € - 0,9923 € 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
22.2 mm
0,3164 € - 0,5919 € 2181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
13.0 mm
0,4822 € - 1,1665 € 10193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
25.4 mm
0,3385 € - 0,8211 € Richiedi il lead time qui
Senza presa per le dita
15.9 mm
0,3979 € - 0,9691 € 1380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
19.1 mm
1,2892 € - 4,3235 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
25.4 mm
105.0 mm
3,938 € - 8,5311 € 715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Impugnatura per carrozzina
15.9 mm
400.0 mm
3,0122 € - 3,0261 € 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
17.0 mm
30.0 mm
2,4457 € - 2,501 € Richiedi il lead time qui
Senza presa per le dita
14.0 mm
20.0 mm
10069103 2,1003 € - 4,4976 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
19.1 mm
105.0 mm
1,4646 € - 3,6271 € 294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
25.4 mm
110.0 mm
1,6028 € - 3,424 € 307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
19.1 mm
110.0 mm
1,3955 € - 3,6852 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
22.2 mm
105.0 mm
4,5736 € - 4,6013 € 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
21.0 mm
35.0 mm
0,952 € - 2,5013 € 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
19.1 mm
110.0 mm
0,6425 € - 1,622 € 709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
19.1 mm
75.0 mm
1,9897 € - 4,2655 € 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
22.2 mm
110.0 mm
0,6632 € - 1,7497 € 804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
22.2 mm
75.0 mm
0,666 € - 1,6598 € 3007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
19.1 mm
75.0 mm
5,5823 € - 11,9551 € 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
19.1 mm
400.0 mm
  • di 2
Impugnatura Cilindrico 110.0 mm 22.2 mm PVC Nero

10006986

Fascia di prezzo
0,9923 € - 0,4103 €

Livelli di giacenza
147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.2 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
  • Colore
    Nero
Impugnatura Cilindrico 110.0 mm 13.0 mm PVC Nero

10006627

Fascia di prezzo
0,5919 € - 0,3164 €

Livelli di giacenza
2181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    13.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
  • Colore
    Nero
Impugnatura Cilindrico 110.0 mm 25.4 mm PVC Nero

10007082

Fascia di prezzo
1,1665 € - 0,4822 €

Livelli di giacenza
10193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.4 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
  • Colore
    Nero
Impugnatura Cilindrico 110.0 mm 15.9 mm PVC Nero

10006788

Fascia di prezzo
0,8211 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    15.9 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
  • Colore
    Nero
Impugnatura Cilindrico 110.0 mm 19.1 mm PVC Nero

10006856

Fascia di prezzo
0,9691 € - 0,3979 €

Livelli di giacenza
1380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    19.1 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
  • Colore
    Nero
Impugnatura terminale per tubo 105.0 mm 25.4 mm Nero

10069110

Fascia di prezzo
4,3235 € - 1,2892 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    105.0 mm
  • Diametro foro
    25.4 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
Impugnatura terminale per tubo 400.0 mm 15.9 mm Nero

10316276

Fascia di prezzo
8,5311 € - 3,938 €

Livelli di giacenza
715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    400.0 mm
  • Diametro foro
    15.9 mm
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura per carrozzina
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
Impugnatura terminale per tubo 30.0 mm 17.0 mm Nero

10222553

Fascia di prezzo
3,0261 € - 3,0122 €

Livelli di giacenza
136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza
    30.0 mm
  • Diametro foro
    17.0 mm
  • Diametro totale
    26.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Impugnatura terminale per tubo 20.0 mm 14.0 mm Nero

10222546

Fascia di prezzo
2,501 € - 2,4457 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza
    20.0 mm
  • Diametro foro
    14.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Impugnatura terminale per tubo 105.0 mm 19.1 mm Nero

10069103

Fascia di prezzo
4,4976 € - 2,1003 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    105.0 mm
  • Diametro foro
    19.1 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 25.4 mm Nero

10161883

Fascia di prezzo
3,6271 € - 1,4646 €

Livelli di giacenza
294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Diametro foro
    25.4 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 19.1 mm Nero

10170526

Fascia di prezzo
3,424 € - 1,6028 €

Livelli di giacenza
307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Diametro foro
    19.1 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
Impugnatura terminale per tubo 105.0 mm 22.2 mm Nero

10068991

Fascia di prezzo
3,6852 € - 1,3955 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    105.0 mm
  • Diametro foro
    22.2 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
Impugnatura terminale per tubo 35.0 mm 21.0 mm Nero

10222560

Fascia di prezzo
4,6013 € - 4,5736 €

Livelli di giacenza
463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza
    35.0 mm
  • Diametro foro
    21.0 mm
  • Diametro totale
    34.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 19.1 mm Nero

10069080

Fascia di prezzo
2,5013 € - 0,952 €

Livelli di giacenza
475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Diametro foro
    19.1 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
Impugnatura terminale per tubo 75.0 mm 19.1 mm Nero

10068854

Fascia di prezzo
1,622 € - 0,6425 €

Livelli di giacenza
709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    75.0 mm
  • Diametro foro
    19.1 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 22.2 mm Nero

10161876

Fascia di prezzo
4,2655 € - 1,9897 €

Livelli di giacenza
158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Diametro foro
    22.2 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
Impugnatura terminale per tubo 75.0 mm 22.2 mm Nero

10068861

Fascia di prezzo
1,7497 € - 0,6632 €

Livelli di giacenza
804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    75.0 mm
  • Diametro foro
    22.2 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
Impugnatura terminale per tubo 75.0 mm 19.1 mm Nero

10104262

Fascia di prezzo
1,6598 € - 0,666 €

Livelli di giacenza
3007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    75.0 mm
  • Diametro foro
    19.1 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
Impugnatura terminale per tubo 400.0 mm 19.1 mm Nero

10163351

Fascia di prezzo
11,9551 € - 5,5823 €

Livelli di giacenza
463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    400.0 mm
  • Diametro foro
    19.1 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No