Menu Ricerca

Impugnature in gomma - Piatte

Disponibile

Le impugnature piatte sono ideali per rifinire le maniglie piatte e per chiudere le barre. Il materiale flessibile presenta eccellenti proprietà isolanti e può allargarsi leggermente attorno a forme più grandi senza frantumarsi o strapparsi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Altezza interno Lunghezza interno Acquista
Richiedi il lead time qui
25.4 mm
6.4 mm
110.0 mm
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
3820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
3.2 mm
110.0 mm
271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.7 mm
2.5 mm
60.0 mm
2724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
3.2 mm
110.0 mm
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
3.2 mm
110.0 mm
10336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
2.0 mm
25.0 mm
5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
Richiedi il lead time qui
25.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
10024102 Richiedi il lead time qui
25.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 25.4 mm Nero

10168370


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura sagomata per dita
  • Forma maniglia
    Piatto
  • Altezza interno
    6.4 mm
Impugnatura terminale per tubo 60.0 mm 17.5 mm Nero

10024140


Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura sagomata per dita
  • Forma maniglia
    Piatto
  • Altezza interno
    3.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 19.0 mm Nero

10024119


Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura sagomata per dita
  • Forma maniglia
    Piatto
  • Altezza interno
    6.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 25.4 mm Nero

10168363


Livelli di giacenza
3820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura sagomata per dita
  • Forma maniglia
    Piatto
  • Altezza interno
    3.2 mm
Impugnatura terminale per tubo 60.0 mm 29.7 mm Nero

10024133


Livelli di giacenza
271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura sagomata per dita
  • Forma maniglia
    Piatto
  • Altezza interno
    2.5 mm
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 12.7 mm Nero

10168349


Livelli di giacenza
2724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura sagomata per dita
  • Forma maniglia
    Piatto
  • Altezza interno
    3.2 mm
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 19.1 mm Nero

10168356


Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura sagomata per dita
  • Forma maniglia
    Piatto
  • Altezza interno
    3.2 mm
Impugnatura terminale per tubo 25.0 mm 19.5 mm Nero

10112540


Livelli di giacenza
10336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura sagomata per dita
  • Forma maniglia
    Piatto
  • Diametro foro
    19.5 mm
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 30.0 mm Nero

10024126


Livelli di giacenza
5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura sagomata per dita
  • Forma maniglia
    Piatto
  • Altezza interno
    6.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 100.0 mm 25.0 mm Nero

10024096


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura sagomata per dita
  • Forma maniglia
    Piatto
  • Altezza interno
    3.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 100.0 mm 19.0 mm Nero

10024089


Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura sagomata per dita
  • Forma maniglia
    Piatto
  • Altezza interno
    3.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 25.0 mm Nero

10024102


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura sagomata per dita
  • Forma maniglia
    Piatto
  • Altezza interno
    6.0 mm