Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6082 € - 0,6082 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acciaio zincato
|
Threaded Stud
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
16,5523 € - 46,9736 € | 1334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acciaio
|
||
2,1003 € - 2,1279 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
2,0588 € - 2,4229 € | 3201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
1,2643 € - 2,0573 € | 5375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
1,3514 € - 1,5614 € | 479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,6752 € - 2,9568 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
0,4529 € - 2,4548 € | 2481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
8,2353 € - 10,2942 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1,7824 € - 3,9104 € | 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
2,0174 € - 3,8413 € | 1740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,1945 € - 4,6086 € | 1684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,6104 € - 3,1293 € | 1122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
2,2243 € - 2,2512 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,3071 € - 2,0333 € | 227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
1,1814 € - 2,9984 € | 1267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,5333 € - 2,3851 € | 1885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,2799 € - 2,3075 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
2,2661 € - 2,8464 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,3352 € - 4,4355 € | 1063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare