Menu Ricerca

Impugnature scanalate

Disponibile

Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
102 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Materiale filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
2,6702 € - 3,0751 € Richiedi il lead time qui
39.5 mm
M8
Acciaio zincato
Maschio
16.0 mm
PP
4,1804 € - 4,8226 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M10
Acciaio zincato
Maschio
50.0 mm
PP
2,2623 € - 2,8448 € 612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
M5
Acciaio zincato
Maschio
20.0 mm
PP
2,0588 € - 2,4229 € 3201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
M6
Acciaio
Prigioniero filettato
40.0 mm
PA
2,6104 € - 3,1293 € 1122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
M6
Acciaio zincato
Maschio
30.0 mm
PP
3,9154 € - 4,0445 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M8
Acciaio zincato
Prigioniero filettato
50.0 mm
PP
1,1068 € - 1,2506 € 4209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
M4
Acciaio
Prigioniero filettato
25.0 mm
PA
1,3071 € - 2,0333 € 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M6
Acciaio zincato
Maschio
16.0 mm
PA
2,3352 € - 4,4355 € 913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
M6
Ottone
Prigioniero filettato
50.0 mm
PA
2,6752 € - 2,9568 € Richiedi il lead time qui
31.0 mm
M5
Acciaio zincato
Maschio
10.0 mm
PP
2,9094 € - 3,0098 € Richiedi il lead time qui
39.5 mm
M6
Acciaio zincato
Maschio
40.0 mm
PP
1,9236 € - 4,0396 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M6
Acciaio zincato
Prigioniero filettato
15.0 mm
PA
2,3618 € - 2,8448 € 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
M6
Acciaio zincato
Maschio
20.0 mm
PP
2,0286 € - 2,4555 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M10
Acciaio zincato
Maschio
30.0 mm
PA
8,7466 € - 10,9298 € Richiedi il lead time qui
54.0 mm
M10
Acciaio zincato
Maschio
20.0 mm
PA
3,0662 € - 3,6847 € 356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
M6
Acciaio zincato
Maschio
25.0 mm
PP
3,7557 € - 4,362 € 655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M8
Acciaio zincato
Maschio
30.0 mm
PP
1,7023 € - 1,7333 € 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M8
Acciaio zincato
Maschio
16.0 mm
PA
1,1206 € - 2,8464 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
M6
Ottone
Prigioniero filettato
15.0 mm
PA
3,8966 € - 5,9001 € 2047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Ottone
Prigioniero filettato
60.0 mm
PA
  • di 6
Manopola zigrinata 39.5 mm M8 16.0 mm PP Nero

10189115

Fascia di prezzo
3,0751 € - 2,6702 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro manopola
    39.5 mm
  • Altezza manopola
    14.0 mm
  • Altezza totale
    42.5 mm
Manopola zigrinata 50.0 mm M10 50.0 mm PP Nero

10189184

Fascia di prezzo
4,8226 € - 4,1804 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    83.0 mm
Manopola zigrinata 31.0 mm M5 20.0 mm PP Nero

10189023

Fascia di prezzo
2,8448 € - 2,2623 €

Livelli di giacenza
612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro manopola
    31.0 mm
  • Altezza manopola
    12.5 mm
  • Altezza totale
    44.0 mm
Manopola zigrinata 23.0 mm M6 40.0 mm PA Nero

10159736

Fascia di prezzo
2,4229 € - 2,0588 €

Livelli di giacenza
3201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Diametro manopola
    23.0 mm
  • Altezza stelo
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola zigrinata 31.0 mm M6 30.0 mm PP Nero

10189078

Fascia di prezzo
3,1293 € - 2,6104 €

Livelli di giacenza
1122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro manopola
    31.0 mm
  • Altezza manopola
    12.5 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Manopola zigrinata 50.0 mm M8 50.0 mm PP Nero

10189214

Fascia di prezzo
4,0445 € - 3,9154 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    83.0 mm
Manopola zigrinata 15.0 mm M4 25.0 mm PA Nero

10159637

Fascia di prezzo
1,2506 € - 1,1068 €

Livelli di giacenza
4209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro manopola
    15.0 mm
  • Altezza stelo
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola zigrinata 20.0 mm M6 16.0 mm PA Nero

10188828

Fascia di prezzo
2,0333 € - 1,3071 €

Livelli di giacenza
127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza manopola
    10.0 mm
  • Altezza totale
    32.0 mm
Volantino 30.0 mm M6 50.0 mm PA Nero

10333174

Fascia di prezzo
4,4355 € - 2,3352 €

Livelli di giacenza
913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza stelo
    4.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola zigrinata 31.0 mm M5 10.0 mm PP Nero

10189016

Fascia di prezzo
2,9568 € - 2,6752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro manopola
    31.0 mm
  • Altezza manopola
    12.5 mm
  • Altezza totale
    34.0 mm
Manopola zigrinata 39.5 mm M6 40.0 mm PP Nero

10189108

Fascia di prezzo
3,0098 € - 2,9094 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Diametro manopola
    39.5 mm
  • Altezza manopola
    14.0 mm
  • Altezza totale
    66.5 mm
Manopola zigrinata 22.0 mm M6 15.0 mm PA Nero

10260876

Fascia di prezzo
4,0396 € - 1,9236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro manopola
    22.0 mm
  • Altezza manopola
    12.0 mm
  • Altezza totale
    27.0 mm
Manopola zigrinata 31.0 mm M6 20.0 mm PP Nero

10189054

Fascia di prezzo
2,8448 € - 2,3618 €

Livelli di giacenza
164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro manopola
    31.0 mm
  • Altezza manopola
    12.5 mm
  • Altezza totale
    44.0 mm
Manopola zigrinata 32.0 mm M10 30.0 mm PA Nero

10188873

Fascia di prezzo
2,4555 € - 2,0286 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Altezza manopola
    13.0 mm
  • Altezza totale
    52.0 mm
Manopola Soft Touch 54.0 mm M10 20.0 mm PA Nero

10188958

Fascia di prezzo
10,9298 € - 8,7466 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro manopola
    54.0 mm
  • Altezza manopola
    17.5 mm
  • Altezza totale
    50.0 mm
Manopola zigrinata 31.0 mm M6 25.0 mm PP Nero

10189061

Fascia di prezzo
3,6847 € - 3,0662 €

Livelli di giacenza
356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro manopola
    31.0 mm
  • Altezza manopola
    12.5 mm
  • Altezza totale
    49.0 mm
Manopola zigrinata 50.0 mm M8 30.0 mm PP Nero

10189207

Fascia di prezzo
4,362 € - 3,7557 €

Livelli di giacenza
655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    63.0 mm
Manopola zigrinata 25.0 mm M8 16.0 mm PA Nero

10188842

Fascia di prezzo
1,7333 € - 1,7023 €

Livelli di giacenza
138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    11.0 mm
  • Altezza totale
    35.0 mm
Volantino M6 15.0 mm Acciaio PA

10333136

Fascia di prezzo
2,8464 € - 1,1206 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza stelo
    4.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 40.0 mm M8 60.0 mm PA Nero

10333228

Fascia di prezzo
5,9001 € - 3,8966 €

Livelli di giacenza
2047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza stelo
    10.0 mm
  • Colore
    Nero