Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,6636 € - 18,6636 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 24,4485 € - 24,4485 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 37,6283 € - 37,6283 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 39,068 € - 39,068 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 1,3071 € - 2,0333 € | 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 3,9154 € - 4,0445 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
| 2,2623 € - 2,8448 € | 612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 2,2522 € - 4,3111 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,6702 € - 3,0751 € | Richiedi il lead time qui |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1804 € - 4,8226 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
| 1,5337 € - 2,1385 € | 4470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 2,957 € - 4,6427 € | 1341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 3,8837 € - 4,5381 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 1,9236 € - 4,0396 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,7023 € - 1,7333 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2214 € - 2,1298 € | 13403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
Prigioniero filettato
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 7,3925 € - 9,2579 € | Richiedi il lead time qui |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,6752 € - 2,9568 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 2,7229 € - 5,7181 € | 5920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,9094 € - 3,0098 € | Richiedi il lead time qui |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare